Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM5SDC1FS. Vedere anche Caratteristiche ambientali TM5.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM5SDC1FS:
Caratteristiche generali |
||
---|---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
|
Protezione integrata |
Protezione contro inversione di polarità |
|
Indicatori di stato |
|
|
Diagnostica |
Funzionamento del modulo e condizioni di errore rilevato indicate dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software. |
|
Isolamento elettrico1) |
canale - bus |
Vedere la nota. |
canale - canale |
nessun isolamento galvanico |
|
Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc |
50 mA |
|
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
31,3 mA |
|
Certificazioni e standard |
Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard. |
|
Tempo di ciclo interno massimo |
2000 µs |
|
Tempo di ciclo minimo |
200 µs |
|
Tempo di aggiornamento I/O |
Vedere la tabella seguente. |
|
Codice ID per aggiornamento del firmware |
51905 dec |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
Il tempo richiesto dal modulo per generare un campione è specificato dal tempo di aggiornamento I/O. Dipende dalla base tempo configurata in EcoStruxure Machine Expert - Safety.
Base tempo |
Tempo di aggiornamento I/O |
Tempo massimo di aggiornamento I/O AA e AB |
Tempo massimo di aggiornamento I/O AA/AB/ |
---|---|---|---|
10 ms |
2 ms |
12 ms |
22 ms |
20 ms(1) |
2 ms |
22 ms |
42 ms |
50 ms |
2 ms |
52 ms |
102 ms |
100 ms |
2 ms |
102 ms |
202 ms |
200 ms(1) |
2 ms |
202 ms |
402 ms |
500 ms |
5 ms |
505 ms |
1005 ms |
1 s |
10 ms |
1010 ms |
2010 ms |
2 s(1) |
20 ms |
2020 ms |
4020 ms |
5 s |
50 ms |
5050 ms |
10050 ms |
10 s |
100 ms |
10,1 s |
20,1 s |
20 s(1) |
200 ms |
20,2 s |
40,2 s |
50 s |
500 ms |
50,5 s |
100,5 s |
100 s |
1 s |
101 s |
201 s |
(1) Questa impostazione è disponibile solo per il firmware SLCv2 applicabile ai Safety Logic Controller TM5CSLC300FS e TM5CSLC400FS. Per ulteriori informazioni sul firmware, vedere EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida ai parametri dei moduli di sicurezza nella guida in linea. |
La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM5SDC1FS:
Condizioni operative |
||
---|---|---|
Orientamento di montaggio |
orizzontale o verticale |
|
Temperatura di funzionamento |
installazione orizzontale |
0...+55 °C (+32...131 °F), possibilità di bonus declassamento, vedere nota. |
installazione verticale |
0...+50 °C (+32...122 °F) |
|
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
|
Installazione ad altitudini sopra il livello del mare: |
da 0 a 2000 m (da 0 a 6561 ft) |
nessun declassamento per altitudine |
> 2000 m (>6561 ft) |
riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft) |
|
Tipo di protezione EN 60529 |
IP20 |
TM5SD000 a sinistra: +0 °C (+0 °F)
TM5SD000 a destra: +2,5 °C (+4.5 °F)
TM5SD000 a sinistra e a destra: +5 °C (+9 °F)
La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM5SDC1FS:
Condizioni di stoccaggio e trasporto |
|
---|---|
Temperatura |
-40 - +85 °C (-40...+121,0 °F) |
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
La tabella seguente elenca le caratteristiche di alimentazione del modulo TM5SDC1FS:
Caratteristiche di alimentazione del modulo |
|
---|---|
Protezione integrata |
protezione contro inversione di polarità |
Campo di tensione |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
La tabella seguente elenca le caratteristiche del canale contatore ingresso di sicurezza del modulo TM5SDC1FS:
Ingresso contatore |
||
---|---|---|
Numero di canali contatore |
1 |
|
Tensione nominale |
24 Vcc |
|
Filtro d'ingresso |
hardware |
≤10 µs |
software |
configurabile 0...100 s |
|
Frequenza di ingresso |
max 7 kHz |
|
Circuito di ingresso |
sink |
|
Campo della tensione di ingresso |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
|
Corrente di ingresso a 24 Vcc |
2,48 mA |
|
Resistenza di entrata |
9,68 kΩ |
|
Stato OFF (soglia di commutazione bassa) |
<5 Vcc |
|
Stato ON (soglia di commutazione alta) |
>15 Vcc |
|
Tensione di isolamento tra canale e bus1) |
Vedere la nota. |
|
Lunghezza massima del cavo |
max 30 m / 98 ft (schermato) |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
La tabella seguente elenca le caratteristiche di alimentazione dell'encoder del modulo TM5SDC1FS:
Caratteristiche di alimentazione dell'encoder |
|
---|---|
Tensione di uscita |
alimentazione modulo meno tensione residua |
Corrente di uscita nominale |
80 mA |
Tensione residua |
< 0,4 Vcc |
Protezione contro cortocircuito |
limite termico determinato da PTC |
La tabella seguente elenca le caratteristiche relative alla sicurezza del modulo TM5SDC1FS:
Criteri |
Valore caratteristico |
---|---|
Livello di prestazioni massimo secondo EN ISO 13849-1 |
PL e |
Categoria secondo EN ISO 13849-1 |
CAT 4 Seguire le istruzioni speciali nella sezione Esempi della modalità funzione TM5SCI1FS. |
Livello di integrità di sicurezza massimo secondo EN IEC 62061 |
SIL 3 |
Livello di integrità di sicurezza massimo secondo EN IEC 61508 |
SIL 3 |
Livello di integrità di sicurezza massimo secondo EN IEC 61511 |
SIL 3 |
PFH |
<1*10-10 |
PFD |
|
PT |
20 anni |
DC |
>94% |
SFF |
>90% |
MTTFd |
2500 anni |
massimo 20 anni |