Presentazione del TM5SDC1FS

Caratteristiche principali

La tabella seguente descrive le caratteristiche principali del Modulo contatore di sicurezza TM5SDC1FS:

Caratteristiche principali

Numero di ingressi

1 canale contatore di ingresso di sicurezza

Filtro d'ingresso

filtro ingressi configurabile

Modalità funzionamento

A-A, A-B, A-A/-B-B/

Tipo di segnale

sink

Tensione nominale

24 Vcc

Frequenza di ingresso massima

7 kHz

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare al di fuori degli ambienti a rischio. Installare questa apparecchiatura in zone esenti da atmosfera a rischio.

 PERICOLO
PERICOLO DI ESPLOSIONE
Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Informazioni per l'ordinazione

La figura seguente presenta il modulo in combinazione con i componenti richiesti:

La tabella seguente presenta il codice del modulo:

Numero

Riferimento

Descrizione

Colore

2

TM5SDC1FS

TM5 Modulo contatore di sicurezza

rosso

La tabella seguente presenta i codici commerciali per i componenti richiesti:

Numero

Codice prodotto

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM3FS

TM5 Base del bus di sicurezza, codifica di sicurezza, l'alimentazione I/O interna è interconnessa

rosso

3

TM5ACTB52FS

TM5 Morsettiera di sicurezza, 12 pin, codifica di sicurezza

rosso

NOTA: Un TM5 Base del bus di sicurezza e un TM5 Morsettiera di sicurezza sono richiesti per il funzionamento del modulo e sono venduti a parte. Per ulteriori informazioni, consultare TM5ACBM3FS Base del bus di sicurezza e TM5ACTB52FS Morsettiera di sicurezza.

Indicatori a LED di stato

Questa figura presenta gli indicatori a LED di stato TM5SDC1FS:

La tabella seguente descrive gli indicatori a LED di stato:

Indicatore a LED

Colore

Stato

Descrizione

r

spento

Alimentazione modulo non collegata.

verde

singolo lampeggio

modalità reset

doppio lampeggio

aggiornamento firmware in corso

lampeggiante

stato pre-operativo

acceso

stato RUN

e

spento

Nessun errore rilevato oppure alimentazione modulo non collegata.

rosso

lampeggiante

modalità boot loader

triplo lampeggio

aggiornamento firmware in corso

acceso

errore rilevato

r+e

rosso fisso/singolo lampeggio verde

configurazione non valida

Indicatore a LED

Colore

Stato

Descrizione

A

B

A/

B/

spento

canale non utilizzato

rosso

acceso

Indica che è stato rilevato un errore per l'ingresso corrispondente o che l'ingresso di sicurezza è utilizzato come ingresso non di sicurezza.

verde

acceso

ingresso impostato

p

-

non usato

v

rosso

acceso

Indica un errore rilevato sul canale di valutazione.

verde

acceso

canale di valutazione impostato

Indicatore a LED

Colore

Stato

Descrizione

SE

spento

stato RUN o alimentazione 24 Vcc non presente

rosso

fase di avvio o collegamento TM5 mancante o processore non funzionante (vedere il messaggio di pericolo seguente)

stato pre-operativo

il canale di comunicazione di sicurezza non funziona correttamente

il firmware di questo modulo è una versione pilota non certificata

NOTA: se si vede questa indicazione, occorre sostituire immediatamente il modulo o aggiornarne il firmware con una versione certificata. In tutti i casi, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.

fase di avvio, firmware non operativo

acceso

Lo stato di sicurezza è attivo.

Ogni volta che l’indicatore a LED SE si illumina in modo continuo, significa che il modulo non è operativo. È inoltre presente una diagnostica disponibile nel Safety Logic Controller per indicare questo stato. È necessario sostituire immediatamente il modulo.

 AVVERTIMENTO
PERDITA DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA
  • Sostituire immediatamente tutti i moduli che indicano uno stato non operativo.
  • Verificare che l'effetto sulle apparecchiature non riparate venga preso in considerazione nella valutazione del rischio.
  • Effettuare tutte le riparazioni necessarie nell'apparecchiatura prima di riavviare o continuare il servizio della macchina.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.