Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM5STI4ATCFS. Vedere anche Caratteristiche ambientali TM5.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM5STI4ATCFS:
Caratteristiche generali |
||
---|---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
|
Indicatori di stato |
|
|
Diagnostica |
run modulo ed errore rilevato |
indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software. |
ingressi |
indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software. |
|
Isolamento elettrico1) |
canale - bus |
Vedere la nota. |
canale - canale |
nessun isolamento galvanico |
|
coppia canali - coppia canali |
Vedere la nota. |
|
Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc |
50 mA |
|
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
50 mA |
|
Certificazioni e standard |
Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard. |
|
Tempo di ciclo interno massimo |
2000 µs |
|
Tempo di ciclo minimo |
200 µs |
|
Tempo di aggiornamento I/O |
200 µs Vedere anche le informazioni sul tempo di elaborazione del segnale fornite in Caratteristiche degli ingressi analogici di sicurezza per termocoppia. |
|
Codice ID per aggiornamento del firmware |
46105 dec |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM5STI4ATCFS:
Condizioni operative |
||
---|---|---|
Orientamento di montaggio |
orizzontale o verticale |
|
Temperatura di funzionamento |
installazione orizzontale |
0...+55 °C (+32...131 °F) |
installazione verticale |
0...+40 °C (+32...104 °F) |
|
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
|
Installazione ad altitudini sopra il livello del mare: |
da 0 a 2000 m (da 0 a 6561 ft) |
nessun declassamento per altitudine |
> 2000 m (>6561 ft) |
riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft) |
|
Tipo di protezione EN 60529 |
IP20 |
La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM5STI4ATCFS:
Condizioni di stoccaggio e trasporto |
|
---|---|
Temperatura |
-40 - +85 °C (-40...+121,0 °F) |
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
La tabella seguente elenca le caratteristiche degli ingressi analogici del modulo TM5STI4ATCFS:
Ingresso analogico |
||
---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
2 ingressi analogici di sicurezza ridondanti per termocoppie |
|
Precisione di base 1) |
tipo J |
0,10% |
tipo K |
0,11% |
|
tipo N |
0,11% |
|
tipo S |
0,17% |
|
tipo R |
0,17% |
|
tipo C |
0,15% |
|
tipo T |
0,11% |
|
tensione |
0,06% |
|
Risoluzione convertitore digitale |
24 bit |
|
Filtro d'ingresso |
1 passa bassi primo ordine / frequenza disinserzione 500 Hz |
|
Tempo di filtro |
configurabile: 1; 2; 10; 16,7; 20; 33,3; 40; 66,7 ms, consultare la tabella seguente |
|
Formato uscita |
valore intero parola doppia |
|
Intervallo misura |
temperatura sensore |
|
standard sensore |
EN IEC 60584-1:2010 |
|
tensione |
-65...+65 mV |
|
resistenza interna max della sorgente durante la misurazione della tensione |
20 Ω |
|
Tolleranze segnale di ingresso |
max ±1 V |
|
Procedura di conversione |
sigma delta |
|
Metodo di linearizzazione |
interno |
|
Rifiuto modalità comune |
DC |
> 70 dB |
50 Hz |
> 70 dB |
|
Campo modalità comune |
|
|
Diafonia tra canali |
≤ 70 dB |
|
Risoluzione |
temperatura sensore |
1 LSB = 0,1 °C / 0.18 °F |
tensione |
1 LSB = 2 µV |
|
Variazione guadagno max 2) |
0,013 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
Variazione offset max 3) |
tipo J |
<0,0021 % / 1 °C (1.8 °F) |
tipo K |
<0,0026 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
tipo N |
<0,0030 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
tipo S |
<0,0090 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
tipo R |
<0,0080 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
tipo C |
<0,0046 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
tipo T |
<0,0050 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
tensione |
<0,0013 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
Compensazione temperatura terminale |
- |
interno / esterno |
precisione della temperatura terminale interna |
15 °C (27 °F) a temperature statiche e durante il funzionamento |
|
Precisione di sicurezza per canale 3) |
tipo J |
2,5 % |
tipo K |
2,9 % |
|
tipo N |
3,3 % |
|
tipo S |
8,3 % |
|
tipo R |
7,4 % |
|
tipo C |
4,8 % |
|
tipo T |
4,6 % |
|
tensione |
1,6 % |
|
1) = basato sull'intero campo di misurazione a 25 °C (77 °F) 2) = basato sul valore di misurazione 3) = basato sull'intero campo di misurazione |
La tabella seguente elenca il tempo di elaborazione del segnale del modulo risultante dal valore del tempo di filtro di ingresso impostato (intervallo di aggiornamento).
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Il tempo richiesto dal modulo per generare un campione è specificato dal tempo di aggiornamento I/O.
Valore filtro configurato |
Tempo di elaborazione segnale max del modulo |
---|---|
1 ms |
32 ms |
2 ms |
40 ms |
10 ms |
86 ms |
16,7 ms |
132 ms |
20 ms |
152 ms |
33,3 ms |
240 ms |
40 ms |
284 ms |
66,7 ms |
372 ms |
La tabella seguente elenca le caratteristiche dei sensori PT100/PT1000 per il modulo TM5STI4ATCFS
Caratteristiche dei sensori PT100/PT1000 |
||
---|---|---|
Intervallo misura |
PT100 |
Versione firmware 295:-40...130 °C (-40...266 °F) Versione firmware 301 o successiva: -200,0...850,0°C (–328...1562 °F) |
PT1000 |
Versione firmware 295:-40...130 °C (-40...266 °F) Versione firmware 301 o successiva: -200,0...850,0°C (–328...1562 °F) |
|
Precisione di base 1) |
PT100 |
1,1% |
PT1000 |
0,3% |
|
Corrente di misurazione |
262 µA ±5% |
|
Variazione guadagno max 2) |
0,004 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
Variazione offset max |
PT100 |
0,03 % / 1 °C (1.8 °F) |
PT1000 |
0,003 % / 1 °C (1.8 °F) |
|
Risoluzione sensore di temperatura |
PT100 |
1 LSB = 0,1 °C (0.18 °F) |
PT1000 |
1 LSB = 0,1 °C (0.18 °F) |
|
Filtro d'ingresso |
1 passa bassi primo ordine / frequenza disinserzione 500 Hz |
|
Lunghezza massima del cavo |
50 m (164 ft) |
|
Resistenza di linea max |
5 Ω |
|
Precisione di sicurezza per canale 3) |
PT100 |
4,0 % |
PT1000 |
2,0 % |
|
1) = basato sull'intero campo di misurazione a 25 °C (77 °F) 2) = basato sul valore di misurazione 3) = basato sull'intero campo di misurazione |
Criteri |
Valore caratteristico per coppie di canali di ingresso |
||
---|---|---|---|
Livello di prestazioni massimo secondo EN ISO 13849-1 |
PL e |
||
Categoria secondo EN ISO 13849-1 |
CAT 4 |
||
Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 62061 |
SIL 3 |
||
Livello di integrità di sicurezza massimo in base a IEC 61508 |
SIL 3 |
||
Livello di integrità di sicurezza massimo in conformità con EN IEC 61511 |
SIL 3 |
||
PFH |
<1*10-9 |
||
PFD |
|
||
PT |
20 anni |
||
DC |
>94% |
||
SFF |
>90% |
||
MTTFd |
2200 anni |
||
Max 20 anni |