Presentazione della morsettiera di sicurezza

Caratteristiche del TM5ACTB5EFS

Alcuni TM5 Moduli I/O di sicurezza sono cablati mediante la TM5ACTB5EFS Morsettiera di sicurezza:

Caratteristiche

Tipo di morsettiera

Morsettiera a 16 pin, codificata sicura

Caratteristiche

  • Cablaggio senza utensili con tecnologia push-in

  • Rilascio dei fili semplificato tramite leva

  • Consente l'etichettatura di ogni morsetto

  • Consente l'etichettatura in testo normale

  • Accesso di test per sonde standard

  • Potenziale per codifica utente

  • 2x PT1000 integrati per compensazione temperatura terminale

Informazioni per l'ordinazione

La figura seguente presenta il TM5ACTB5EFS Morsettiera di sicurezza:

La tabella seguente presenta il codice del Morsettiera di sicurezza:

Codice prodotto

Descrizione

Colore

TM5ACTB5EFS

TM5 Morsettiera di sicurezza, 16 pin, codifica di sicurezza, 2x PT1000 integrati per compensazione temperatura terminale

Rosso

 PERICOLO
SCARICA ELETTRICA O ARCO ELETTRICO DOVUTI A COMPONENTI INCOMPATIBILI
  • Non associare componenti di una sezione con colori diversi.
  • Verificare che le morsettiere corrette (colori corrispondenti e numero corretto di morsetti, come minimo) siano installate sui moduli elettronici corretti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Caratteristiche

Questa sezione descrive le caratteristiche del TM5ACTB5EFS Morsettiera di sicurezza, è inoltre possibile consultare le Caratteristiche ambientali TM5.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La tabella seguente elenca le caratteristiche della morsettiera TM5ACTB5EFS:

Caratteristiche

Tipo di morsettiera

Morsettiera a pressione

Compensazione temperatura terminale

2x PT1000 integrati per compensazione temperatura terminale

Distanza tra contatti

Sinistra - destra

4,2 mm / 0.16 in

In alto - in basso

8,25 mm / 0.32 in

Resistenza di contatto

≤ 5mΩ

Capacità massima di trasporto di corrente del connettore

2 A / contatto

NOTA: Osservare le caratteristiche elettriche dei singoli moduli.

Tensione nominale

24 Vcc

Tensione max.

50 Vcc

Sezione delle connessioni

Cavo pieno

0,08 mm2 - 1,5 mm2 / AWG 28 - 16

Multi trefolo

0,25 mm2 - 1,5 mm2/ AWG 24 - 16

Con estremità a filo

0,25 mm2 - 0,75 mm2 / AWG 24 - 20

Tipo di cavo

Solo fili di rame