La figura seguente mostra i tre componenti di una sezione di sicurezza:
1 Base del bus di sicurezza
2 Modulo elettronico di sicurezza
3 Morsettiera di sicurezza
PERICOLO | |
---|---|
La bus base di sicurezza e la morsettiera di sicurezza per il modulo elettronico di sicurezza devono essere ordinate separatamente. Per i codici prodotto, vedere le rispettive sezioni più avanti.
Una volta assemblati, i tre componenti formano un'unità integrale che resiste alle vibrazioni e alle scariche elettrostatiche.
AVVISO | |
---|---|
La tabella di compatibilità riporta le associazioni possibili tra i componenti di una sezione.
Le figure seguenti mostrano i diversi componenti della base del bus di sicurezza:
1 Levetta di blocco
2 Meccanismo di blocco della guida DIN
3 Contatto della guida DIN
4 Guide per l'assemblaggio del modulo elettronico di sicurezza
5 Asse di rotazione per morsettiera di sicurezza
6 Contatti di alimentazione del bus TM5
7 Contatti dati del bus TM5
8 Contatti del segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc
9 Guide di interblocco
La tabella seguente presenta i tipi di basi del bus correlate alla sicurezza da utilizzare nella sezione correlata alla sicurezza:
Codice prodotto |
Descrizione della base bus correlata alla sicurezza |
Colore |
---|---|---|
TM5ACBM3FS |
Base del bus 24 Vcc per moduli di sicurezza, codifica di sicurezza Segmento alimentazione I/O a 24 Vcc pass through |
Rosso |
TM5ACBM4FS |
Base del bus 24 Vcc per moduli di sicurezza, codifica di sicurezza Segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc isolato a sinistra |
Rosso |
La figura seguente mostra i diversi componenti dei moduli elettronici di sicurezza:
1 Levetta di blocco
2 Guide per l'assemblaggio
3 Display (LED)
4 Slot per etichettatura
5 Fusibile interno sostituibile (in base al codice prodotto)
Questa tabella presenta i vari tipi di moduli elettronici correlati alla sicurezza:
Codice prodotto |
Descrizione del modulo elettronico correlato alla sicurezza |
Colore |
Vedere |
---|---|---|---|
TM5S•••FS |
Moduli correlati alla sicurezza |
Rosso |
Modicon TM5/TM7 - Moduli di I/O di sicurezza - Guida hardware |
Le caratteristiche principali della morsettiera di sicurezza sono le seguenti:
Cablaggio senza utensili con la tecnologia di connessione push-in a molla
Rilascio cavo a pressione
Possibilità di etichettare ogni morsetto
Possibilità anche di etichettatura in testo normale
Accesso di test per sonde standard
Le figure seguenti mostrano i diversi componenti delle morsettiere di sicurezza:
TM5ACTB52FS |
TM5ACTB5EFS |
TM5ACTB5FFS |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
1 Pulsante di rilascio dei fili 2 Assegnazione dei pin 3 Connettore a molla 4 Punto di accesso di test 5 Cerniera per l'asse sulla base del bus di sicurezza 6 Blocco per il modulo elettronico di sicurezza 7 Slot anteriore per la codifica 8 Slot per fermacavi 9 Punto di accesso per compensazione temperatura terminale |
Questa tabella presenta le morsettiere correlate alla sicurezza:
Codice prodotto |
Descrizione della morsettiera correlata alla sicurezza |
Colore |
---|---|---|
TM5ACTB52FS |
Morsettiera a 12 pin 24 Vcc / 230 Vca per moduli di sicurezza e Safety Logic Controller, codifica di sicurezza |
Rosso |
TM5ACTB5EFS |
Morsettiera a 16 pin 24 Vcc per moduli di sicurezza, codifica di sicurezza, 2x PT1000 integrati per compensazione temperatura terminale |
Rosso |
TM5ACTB5FFS |
Morsettiera a 16 pin 24 Vcc, per moduli di sicurezza, codifica di sicurezza |
Rosso |