Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM5SDO2TAFS. Vedere anche Caratteristiche ambientali TM5.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM5SDO2TAFS:
Caratteristiche generali |
||
---|---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
|
Protezione integrata |
Protezione contro inversione di polarità |
|
Indicatori di stato |
|
|
Diagnostica |
Funzionamento del modulo e condizioni di errore rilevato indicate dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software. |
|
Isolamento elettrico1) |
canale - bus |
Vedere la nota. |
canale - canale |
nessun isolamento galvanico |
|
Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc |
50 mA |
|
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
40,8 mA |
|
Certificazioni e standard |
Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard. |
|
Tempo di ciclo interno massimo |
800 µs |
|
Tempo di ciclo minimo |
200 µs |
|
Durata max aggiornamento I/O |
1600 µs |
|
Tempo minimo di aggiornamento I/O |
400 µs |
|
Codice ID per aggiornamento del firmware |
8201 dec |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM5SDO2TAFS:
Condizioni operative |
||
---|---|---|
Orientamento di montaggio |
orizzontale o verticale |
|
Temperatura di funzionamento |
installazione orizzontale |
0...+55 °C (+32...131 °F) Declassamento - orizzontale ![]() Asse x: Temperatura ambientale [°C] Asse y: Corrente di uscita [A]
NOTA: Se si installa un TM5SD000 sul lato del modulo, il declassamento di installazione orizzontale viene spostato a destra dei seguenti bonus di declassamento:
|
installazione verticale |
0...+45 °C (+32...113 °F) Declassamento - verticale ![]() Asse x: Temperatura ambientale [°C] Asse y: Corrente di uscita [A]
NOTA: L'utilizzo di un TM5SD000 non fornisce un bonus di declassamento nell'installazione verticale.
|
|
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
|
Installazione ad altitudini sopra il livello del mare: |
da 0 a 2000 m (da 0 a 6561 ft) |
nessun declassamento per altitudine |
> 2000 m (>6561 ft) |
riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft) |
|
Tipo di protezione EN 60529 |
IP20 |
La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM5SDO2TAFS:
Condizioni di stoccaggio e trasporto |
|
---|---|
Temperatura |
-40 - +85 °C (-40...+121,0 °F) |
Umidità relativa |
Da 5 a 95%, senza condensa |
La tabella seguente elenca le caratteristiche delle uscite digitali del modulo TM5SDO2TAFS:
Uscita digitale |
||
---|---|---|
Numero di canali di uscita |
2 |
|
Tensione nominale |
24 Vcc |
|
Corrente di uscita nominale |
2,0 A |
|
Corrente totale |
4,0 A |
|
Protezione uscita |
|
|
Progettazione |
|
|
Tensione di commutazione |
24 Vcc (-15% / +20%); |
|
Stato della diagnostica |
Monitoraggio uscite con ritardo configurabile |
|
Corrente di dispersione allo spegnimento |
<10 µA |
|
Tensione residua |
< 480 mV a 2 A corrente nominale senza OSSD |
|
Corrente di picco sul cortocircuito |
≤ 12 A |
|
Lunghezza impulsi di test |
Max 500 µs |
|
Tempo tra due impulsi di test |
Minimo 49,5 ms |
|
Riarmo dopo rilevamento di sovraccarico o cortocircuito |
Impostare |
|
Tensione di interruzione al disinserimento dei carichi induttivi |
Max 90 Vcc A causa del circuito di protezione interno, questa tensione di frenatura ha effetto solo a partire da un carico di norma di 250 mA. |
|
Carico capacitivo max |
100 nF |
|
Tensione di isolamento tra canale e bus(1) |
Vedere la nota. |
|
Rilevamento circuito aperto |
Mediante misurazione della corrente interna
|
|
Tempo di rilevamento errore |
1 s |
NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.
La tabella seguente elenca le caratteristiche relative alla sicurezza del modulo TM5SDO2TAFS:
Criteri |
Valore caratteristico in DisattivaOSSD = No |
Valore caratteristico in DisattivaOSSD = Sì̀ |
---|---|---|
Livello di prestazioni max. in base a EN ISO 13849 |
PL e |
PL d |
Categoria in base a EN ISO 13849 |
CAT 4 |
CAT 3 |
Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 62061 |
SIL 3 |
SIL 2 |
Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 61508 |
SIL 3 |
SIL 2 |
PFH |
<1*10-10 |
|
PFD |
|
|
PT |
20 anni |
|
DC |
>94% |
>60% |
SFF |
>90% |
>60% |
MTTFd |
2500 anni |
|
Max 20 anni |