Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SE1RS2:
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Funzione |
Modulo di comunicazione |
Interfaccia |
1 interfaccia RS-232 per connessione seriale, remota di dispositivi complessi al sistema TM5 |
Frequenza di trasferimento max |
115,2 kBit/s |
Informazioni per l'ordinazione
La seguente figura mostra il modulo elettronico TM5SE1RS2 dotato degli accessori necessari che richiedono uno spazio di 12,5 mm (± 0,2 mm) (0.49 in. (+ 0.2 in.)).
AVVISO |
SCARICHE ELETTROSTATICHE |
oInstallare una piastra di fissaggio destra per la base del bus sulla sezione più a destra di tutte le configurazioni. oInstallare una piastra di bloccaggio della base del bus sinistra sul primo slice di tutte le configurazioni remote. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
La tabella seguente mostra il numero di riferimento per il modulo elettronico:
Numero |
Codice prodotto |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
2 |
TM5SE1RS2 |
Modulo elettronico |
Bianco |
La tabella seguente mostra i numeri di riferimento per gli accessori richiesti:
Numero |
Codice prodotto |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 |
Modulo bus TM5 |
Bianco |
3 |
TM5ACTB06 oppure TM5ACTB12 |
Morsettiera TM5, 6 pin
Morsettiera TM5, 12 pin |
Bianco
Bianco |
NOTA: Ordinare questi accessori separatamente.
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5
La seguente illustrazione mostra i LED di stato per TM5SE1RS2:
Nella tabella seguente vengono mostrati i LED di stato di TM5SE1RS2:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Alimentazione modulo non collegata. |
Lampeggio singolo |
Modalità reset |
||
Lampeggiante |
Modalità preoperativa |
||
Acceso |
Modalità RUN |
||
e |
Rosso |
Spento |
Alimentazione modulo non collegata o OK. |
On |
Errore rilevato o stato di reset |
||
e+r |
Rosso fisso/singolo lampeggio verde |
Firmware non valido |
|
Tx |
Giallo |
Acceso |
Il modulo invia i dati per mezzo dell'interfaccia RS-232. |
Rx |
Giallo |
Acceso |
Il modulo riceve i dati per mezzo dell'interfaccia RS-232. |