Uscita analogica 4AO ±10 V

Panoramica

Il modulo elettronico analogico 4AO ±10 V è dotato di 4 uscite a 12 bit.

LED di stato

Nella figura seguente vengono illustrati i LED per 4AO ±10 V:

G-SE-0015048.2.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono mostrati i LED di stato di 4AO ±10 V:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

Acceso

Rilevato errore o stato reset

0-3

Giallo

Spento

Valore = 0

Acceso

Valore ≠ 0

Caratteristiche delle uscite

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Nella tabella seguente vengono fornite le specifiche del modulo elettronico 4AO ±10 V:

Caratteristiche

Uscita di tensione

Numero di canali di uscita

4

Campo d'uscita

-10 - 10 Vdc

Impedenza di uscita

1 kΩ min.

Impedenza del carico

-

Durata campionamento

20 ms per l'intero modulo

5 ms per 1 canale

Tipo di uscita

Differenziale

Tempo di risposta del cambiamento dell'uscita

1 ms max

Tolleranza uscita - deviazione massima a 25° C (77°F)

< 0,15% della misurazione

Tolleranza uscita - variazione temperatura

0,011% / °C della misurazione

Tolleranza uscita - non linearità

< 0,1% della scala completa (20 V)

Tolleranza uscita - deviazione massima causata dal cambiamento del carico

< 0,02% da 10 MΩ a 1 kΩ, resistivo

Risoluzione digitale

11 bit + segno

Valore risoluzione

4,883 mV

Tipo di cavo

Cavo schermato

Isolamento tra canali

Non isolato

Isolamento tra canali e bus

Vedere la nota 1.

Protezione uscite

Protezione da corto circuito: limitazione di corrente a 40 mA

1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo elettronico. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.

Schema di cablaggio

Nella figura seguente viene illustrato lo schema di cablaggio di 4AO ±10 V:

G-SE-0015301.1.gif-high.gif

 

1   Componenti elettronici interni

2   Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc integrato nelle basi bus

U   Tensione

Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oUtilizzare cavi schermati per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione.

oMettere a terra le schermature dei cavi per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione in un punto singolo1.

oInstradare i cavi di comunicazione e di I/O separatamente dai cavi di alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

1La messa a terra in più punti è permessa se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione Regole e raccomandazioni per il cablaggio del sistema TM5.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.