HSC_ERROR_TM3: la variabile HSC ha rilevato un blocco di tipo errore

Descrizione del tipo enumerato

Il tipo di dati di enumerazione ENUM contiene i vari tipi di errori rilevati con i seguenti valori:

Enumeratore

Valore

Descrizione

HSC_NO_ERROR

00 hex

Nessun errore rilevato.

HSC_UNKNOWN_REF

01 hex

Il riferimento HSC è errato o non configurato.

HSC_UNKNOWN_PARAMETER

02 hex

Il riferimento del parametro non è corretto.

Vedere la sezione HSC_PARAMETER_TYPE_TM3 per i parametri validi.

HSC_INVALID_PARAMETER

03 hex

Il valore del parametro non è corretto.

Ad esempio, Preset Value è minore di TH1 o TH0.

HSC_COM_ERROR

04 hex

È stato rilevato un problema di comunicazione con il modulo HSC.

HSC_OPTIONAL_MODULE_NOT_THERE

05 hex

Un modulo opzionale non si trova all’interno della configurazione attuale.

HSC_PERIODMETER_TIMEOUT_REACHED

06 hex

Un timeout per la misurazione del periodo è scaduto.

HSC_SHORTCUT_GROUP0_DETECTED

07 hex

Scorciatoia di uscita gruppo 0 rilevata.

HSC_SHORTCUT_GROUP1_DETECTED

08 hex

Scorciatoia di uscita gruppo 1 rilevata.

HSC_SHORTCUT_GROUP2_DETECTED

09 hex

Non utilizzato.

HSC_SHORTCUT_GROUP3_DETECTED

0A hex

Non utilizzato.

HSC_24VIO_ERROR

0B hex

Segnale I/O 24 V non rilevato.

HSC_EVENT_OVERFLOW_ERROR

0C hex

Overflow eventi (è consentito un massimo di 8 eventi per millisecondo).