Modulo di espansione digitale (HE10) TM3DQ16UK:
16 canali
uscite sink 0,1 A
1 linea comune
Connettore HE10 (MIL 20)
Caratteristiche |
Valore |
|
---|---|---|
Numero di canali di uscita |
16 |
|
Tipo di logica |
Sink |
|
Tensione di uscita nominale |
24 Vdc |
|
Corrente di uscita nominale |
0,1 A |
|
Tipo di collegamento |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
Lunghezza e tipo di cavo |
Tipo |
Non schermato |
Lunghezza |
Max. 5 m (16 ft) |
|
Peso |
111 g (3.90 oz) |