Caratteristiche del TM3DI8 / TM3DI8G

Introduzione

Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche degli ingressi dei moduli di espansione TM3DI8 / TM3DI8G.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni

Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne dei moduli di espansione TM3DI8 / TM3DI8G:

* 8,5 mm (0,33 in.) con la graffa estratta.

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche degli ingressi del TM3DI8 / TM3DI8G:

Caratteristiche

Valore

Numero di canali di ingresso

8 ingressi

Numero di gruppi di canali

1 linea comune su tre morsetti per 8 canali

Tipo di ingresso

Tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Tipo di logica

Sink/Source

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Campo della tensione di ingresso

19,2...28,8 Vdc

Corrente di ingresso nominale

7 mA

Impedenza d'ingresso

3,4 kΩ

Tempo di accensione

SV (1) < 2.0: 4 ms

SV (1) ≥ 2.0: 100 μs (2)

Tempo di spegnimento

Valori limite d'ingresso

Tensione allo stato 1

> 15 Vdc (15...28,8 Vdc)

Tensione allo stato 0

< 5 Vdc (0...5 Vdc)

Corrente allo stato 1

> 2,5 mA

Corrente allo stato 0

<1 mA

Isolamento

Tra ingresso e logica interna

500 Vca

Tra gruppi di ingresso

N/A

Tipo di collegamento

TM3DI8

Morsettiera a vite rimovibile

TM3DI8G

Morsettiera a molla rimovibile

Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc

22 mA (tutti gli ingressi attivi)

5 mA (tutti gli ingressi disattivati)

Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc

0 mA (tutti gli ingressi attivi)

0 mA (tutti gli ingressi disattivati)

(1) SV si riferisce alla versione ed è stampato sull'etichetta del prodotto.

(2) La gamma dipende dal valore configurato del filtro. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert - Basic, consultare Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) Configurazione dei moduli di espansione - Guida alla programmazione. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert, consultare Modicon TM3 Moduli di espansione - Guida alla programmazione.