Caratteristiche TM3DM16R

Introduzione

Questa sezione descrive le caratteristiche generali del modulo di espansione TM3DM16R.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
  • Per il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
  • Per i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni

Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne dei moduli di espansione TM3DM16R:

NOTA: * 8.5 mm (0.33 in.) con il gancio estratto.

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche degli ingressi del TM3DM16R:

Caratteristica

Valore

Numero di canali di ingresso

8 ingressi

Numero di gruppi di canali

1 linea comune per 8 canali

Tipo di ingresso

Tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Tipo di logica

Sink/source

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Intervallo della tensione di ingresso

0...28,8 Vcc

Corrente di ingresso nominale

5 mA

Impedenza d'ingresso

4,7 kΩ

Valori limite d'ingresso

Tensione allo stato 1

> 15 Vcc (15...28,8 Vcc)

Tensione allo stato 0

< 5 Vdc (0..5 Vdc)

Corrente allo stato 1

> 2,5 mA

Corrente allo stato 0

< 1,5 mA

Tempo di accensione

4 ms

Tempo di spegnimento

4 ms

Declassamento

0...55 °C

(32...131 °F)

Vedere Declassamento ingresso

Isolamento

Tra ingresso e logica interna

500 Vca/800 Vdc

Tra gruppo di ingresso e gruppo di uscita

1500 Vca/2500 Vdc

Tra gruppi di ingresso

N/A

Tipo di collegamento

Morsettiera a vite rimovibile

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc

70 mA

Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc

40 mA

Caratteristiche delle uscite

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche delle uscite del modulo TM3DM16R:

Caratteristica

Valore

Numero di canali di uscita

8 uscite

Numero di gruppi di canali

2 linee comuni per 8 canali

Tipo d'uscita

Relè

Tipo contatto

NO (normalmente aperto)

Tensione di uscita nominale

24 Vdc, 220 Vac

Tensione max.

30 Vdc, 250 Vac

Corrente di uscita nominale

2 A per uscita

Corrente di uscita massima

2 A per uscita

4 A per comune

Frequenza di uscita max.

Con carico max.

0,1 Hz

Senza carico

5 Hz

Tempo di accensione

Max. 10 ms

Tempo di spegnimento

Max. 10 ms

Declassamento

0...55 °C

(32...131 °F)

Vedere Declassamento uscita

Durata vita meccanica

20 milioni di operazioni

Durata elettrica sotto carico resistivo 2 A

100 000 cicli di commutazione a 45 °C (113 °F)

Protezione da cortocircuito

No

Isolamento

Tra uscita e logica interna

1500 Vca/2500 Vdc

Tra gruppo di ingresso e gruppo di uscita

1500 Vca/2500 Vdc

Tra i gruppi di uscita:

1500 Vca/2500 Vdc

Tipo di collegamento

Morsettiera a vite rimovibile

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc

70 mA

Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc

40 mA

NOTA: Per ulteriori informazioni su questo argomento, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.

Declassamento ingresso

Quando si utilizza il TM3DM16R:

X Temperatura ambiente (°C / °F)

Y Tensione di ingresso (V)

A una temperatura ambiente di 55 °C (131 °F) nella posizione di montaggio orizzontale, limitare rispettivamente gli ingressi e le uscite che si attivano contemporaneamente come indicato dall'asse X.

Declassamento uscita

Quando si utilizza il TM3DM16R:

X Temperatura ambiente (°C / °F)

Y Corrente di carico uscita (%)

Limiti di potenza

Questa tabella descrive i limiti dell'alimentazione del modulo di espansione TM3DM16R in funzione della tensione, del tipo di carico e del numero di operazioni richieste.

Questi moduli di espansione non supportano carichi capacitivi.

 AVVERTIMENTO
USCITE RELÈ SALDATE CHIUSE
  • Proteggere sempre le uscite relè dai danni causati dai carichi induttivi in corrente alternata con un dispositivo o circuito di protezione esterno appropriato.
  • Non collegare le uscite relè ai carichi capacitivi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Limiti di alimentazione

Tensione

24 Vdc

120 Vac

240 Vac

Numero di operazioni

Potenza dei carichi resistivi

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100.000

300.000

Potenza dei carichi induttivi

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100.000

300.000

Potenza dei carichi induttivi

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100.000

300.000

Potenza dei carichi resistivi

DC-12

48 W

16 W

100.000

300.000

Potenza dei carichi induttivi

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100.000

300.000