ALIAS - Device Unit Types (DUT)

Panoramica

Tipo:

ALIAS (DUT)

Disponibile a partire da:

V1.0.0.0

Proveniente da:

Descrizione

Gli ALIAS RequestWstring e UserData combinano strutture di dati complesse in un tipo di dati per semplificare l'interfaccia utente.

RequestWstring

Nome

Tipo di dati

Descrizione

RequestWstring

ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRequest] OF WSTRING(GPL.Gc_uiRequestWstringLength)

RequestWstring è un ALIAS per un array di WSTRINGS. La richiesta STRING contiene la richiesta di query SQL.

Qualsiasi richiesta SQL deve essere suddivisa in singole stringhe di lunghezza max. di 200 caratteri ciascuna.

Adattare le dimensioni dei parametri globali Gc_uiMaxRequest e Gc_uiRequestWstringLength in funzione della lunghezza delle richieste SQL utilizzate nell'applicazione.

UserData

Nome

Tipo di dati

Descrizione

UserData

ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRows, 1..GPL.Gc_uiMaxColumns] OF WSTRING(GPL.Gc_uiTableWstringLength)

UserData è un array di WSTRING che deve essere disponibile nel controller per memorizzare i dati SQL letti dal database.

Adattare le dimensioni dei parametri globali Gc_uiMaxRows, Gc_uiMaxColums e GPL.Gc_uiTableWstringLength in funzione delle dimensioni max. di UserData da ricevere nell'applicazione.