Descrizione dei blocchi di espansione

Introduzione

Esistono due tipi principali di blocchi di espansione TM7:

I PDB e i blocchi di I/O Sistema di sicurezza TM7 TM7 utilizzano due bus di alimentazione e un bus dati per eseguire le proprie funzioni. Questi bus sono organizzati nel modo seguente:

  • Bus TM7: questo bus comprende un bus dati e un bus di alimentazione, definiti come segue:

    • Bus di alimentazione TM7: distribuisce l'alimentazione all'elettronica dei blocchi di I/O Sistema di sicurezza TM7. Questo bus riceve energia da un modulo trasmettitore TM5SBET7. Se necessario, la potenza di un bus di alimentazione TM7 può essere aumentata aggiungendo un PDB TM7.

    • Bus dati TM7: trasferisce i dati tra Sercos III Bus Interface e i blocchi di espansione TM7.

  • Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc:Sistema di sicurezza TM7 distribuisce l'alimentazione agli ingressi, alle uscite e ai sensori e attuatori collegati dei blocchi di I/O Ogni sistema Sistema di sicurezza TM5 / TM7 può avere più segmenti di alimentazione di I/O 24 Vcc, in base al consumo energetico e alla separazione dei tipi di I/O.

Informazioni per l'ordinazione

Ogni codice prodotto dei blocchi di I/O è caratterizzato dal tipo e dal numero di I/O e dalle dimensioni fisiche. I blocchi di I/O Sistema di sicurezza TM7 sono disponibili in due formati.

Codice prodotto

Descrizione

Vedere

TM7SDM12DTFS

Blocco ingressi e uscite misti per le applicazioni di sicurezza

Modicon TM5/TM7 - Moduli digitali di I/O di sicurezza - Guida hardware

TM7SDI8DFS

Blocco di ingresso digitale per le applicazioni di sicurezza

I cavi TM7 devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche principali dei blocchi di I/O

La figura seguente rappresenta le caratteristiche principali dei blocchi di I/O:

Dimensione 1

Dimensione 2

(A) Connettore IN bus TM7

(B) Connettore OUT bus TM7

(C) Connettore IN alimentazione 24 Vcc

(D) Connettore OUT alimentazione 24 Vcc

(1) Connettori di ingresso/uscita (in base ai codici prodotto)

(2) LED di stato

NOTA: Per ulteriori informazioni sulla disposizione dei pin di questi diversi connettori, vedere Modicon TM5/TM7 - Moduli di sicurezza di I/O - Guida hardware