CommunicationErrorCodes: codici errore comunicazioni

Descrizione tipo enumerato

Il tipo enumerato CommunicationErrorCodes contiene informazioni sulla diagnostica delle comunicazioni, come le interruzioni e gli errori rilevati. Contiene questi valori:

Enumeratore

Valore (hex)

Descrizione

CommunicationOK

00

Lo scambio è valido.

TimedOut

01

Lo scambio è stato interrotto allo scadere del timeout.

Canceled

02

Lo scambio è stato interrotto da una richiesta dell'utente (il comando Abort).

BadAddress

03

Il formato dell'indirizzo non è corretto.

BadRemoteAddr

04

L'indirizzo remoto non è corretto.

BadMgtTable

05

Il formato della tabella di gestione non è corretto.

BadParameters

06

I parametri specifici sono errati.

ProblemSendingRq

07

Si è verificato un problema durante l'invio della richiesta alla destinazione.

RecvBufferTooSmall

09

La dimensione del buffer di ricezione definita con il parametro SizeRecvBuffer è insufficiente per i dati ricevuti dal controller.

SystemRessourceMissing

0B

Manca una risorsa di sistema.

BadTransactionNb

0C

Il numero della transazione non è corretto.

BadLength

0E

La lunghezza è errata.

ProtocolSpecificError

FE

Il codice di errore delle operazioni contiene un codice specifico del protocollo.

Refused

FF

Il messaggio è stato rifiutato.