Il tipo di dati di enumerazione ETH_R_ITF_STRUCT contiene i valori seguenti:
%MW |
Nome var |
Tipo |
Commento |
---|---|---|---|
n.d. |
i_byIPAddress |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Indirizzo IP di questa interfaccia Ethernet
|
n.d. |
i_bySubNetMask |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Subnet mask di questa interfaccia Ethernet
|
n.d. |
i_byGateway |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
Indirizzo gateway di questa interfaccia Ethernet
|
n.d. |
i_byMACAddress |
ARRAY[0..5] OF BYTE |
Indirizzo MAC di questa interfaccia Ethernet
|
n.d. |
i_sDeviceName |
STRING(15) |
Nome utilizzato per ottenere l'indirizzo IP dal server. |
n.d. |
i_wIpMode |
Metodo utilizzato per ottenere un indirizzo IP. |
|
n.d. |
i_byFDRServerIPAddress |
ARRAY[0..3] OF BYTE |
L'indirizzo IP
Pari a 0.0.0.0 se viene utilizzato l'IP memorizzato o predefinito. |
n.d. |
i_udiFramesTransmittedOK |
UDINT |
Numero di frame trasmessi correttamente. Reset all'accensione o con il comando di reset ETH_W.q_wResetCounter. |
n.d. |
i_udiFramedReceivedOK |
UDINT |
Numero di frame ricevuti correttamente. Reset all'accensione o con il comando di reset ETH_W.q_wResetCounter. |
n.d. |
i_udiTransmitBufferErrors |
UDINT |
Numero di frame trasmessi con errori rilevati. Reset all'accensione o con il comando di reset ETH_W.q_wResetCounter. |
n.d. |
i_udiReceiveBufferErrors |
UDINT |
Numero dei frame ricevuti con errori rilevati. Reset all'accensione o con il comando di reset ETH_W.q_wResetCounter. |
n.d. |
i_wPortALinkStatus |
Collegamento della porta Ethernet (0 = nessun collegamento, 1 = collegamento con un altro dispositivo Ethernet). |
|
n.d. |
i_wPortASpeed |
Velocità di rete della porta Ethernet (10 Mb/s, 100 Mb/s o 1 Gb/s). |
|
n.d. |
i_wPortADuplexStatus |
Stato duplex della porta Ethernet (0= Half duplex o 1= Full duplex). |
|
n.d. |
i_wPortAIpStatus |
Stato stack porta Ethernet TCP/IP. |
|
n.d. significa che non vi è associazione %MW predefinita per questa variabile di sistema. |