La macchina di stato di comunicazione Sercos utilizza lo stato di comunicazione NRT (non in tempo reale) e cinque fasi di comunicazione (CP) da CP0 a CP4.
Stato di comunicazione/Fase di comunicazione |
Descrizione |
---|---|
NRT (non in tempo reale) |
impostazione della comunicazione Ethernet
|
Fase di comunicazione CP0 |
Identificazione degli slave coinvolti: MDT0 con MST viene inviato, AT0 riconosce la presenza e restituisce un indirizzo Sercos |
Fase di comunicazione CP1 |
Configurazione di slave per comunicazione non ciclica tramite SVC:
|
Fase di comunicazione CP2 |
Configurazione dei parametri di comunicazione Sercos per CP3 e CP4:
|
Fase di comunicazione CP3 |
Configurazione di parametri dell'applicazione:
|
Fase di comunicazione CP4 |
Comunicazione Sercos attiva: Comunicazione Sercos stabilita con successo, il bus è pronto per il funzionamento |
Le transizioni a fasi di comunicazione di livello superiore sono definite "phase-up", le transizioni verso fasi di comunicazioni di livello inferiore "phase-down".