Il TM251MESE ha due reti Ethernet diverse. Ciascuna ha i propri indirizzi IP e MAC univoci.
Le due reti Ethernet sono chiamate Ethernet 1 ed Ethernet 2:
Ethernet 1 è composta da due porte Ethernet commutate dedicate alla comunicazione tra le macchine o con la rete aziendale.
Ethernet 2 è composta da una porta Ethernet dedicata alla rete di dispositivi e supporta le connessioni Industrial Ethernet.
Questa illustrazione presenta un'architettura Industrial Ethernet tipica:
A |
Rete di controllo |
B |
Rete di dispositivi |
1 | |
2 |
Slave collegati a margherita |
3 |
Switch Ethernet |
4 |
Isola I/O (Modbus TCP) |
5 |
Sensore di visione (EtherNet/IP) |
6 |
PC e HMI (TCP/UDP) |
2, 4, e 5 |
Dispositivi slave Industrial Ethernet (EtherNet/IP/Modbus TCP) |