Funzioni di sincronizzazione e attivazione
Questa sezione presenta le funzioni usate da FreqGen/PWM:
oFunzione di sincronizzazione
oFunzione di attivazione
Ogni funzione utilizza i 2 seguenti bit del blocco funzione:
oBit EN_(funzione): se si imposta questo bit su 1, la (funzione) agisce su un ingresso fisico esterno, se configurato.
oBit F_(funzione): se si imposta questo bit su 1, viene forzata la (funzione).
Il grafico seguente spiega come viene gestita la funzione:
NOTA: (funzione) sta per Enable (per la funzione di attivazione) o Sync (per la funzione di sincronizzazione).
Se è richiesto l'ingresso fisico, abilitarlo nella schermata di configurazione.
La funzione di sincronizzazione è utilizzata per interrompere il ciclo corrente FreqGen/PWM e poi riavviare un nuovo ciclo.
La funzione Attiva è utilizzata per attivare FreqGen/PWM: