Configurazione

Panoramica

Sul controller possono essere configurate quattro funzioni di modulazione di ampiezza impulsi.

Aggiunta di una funzione di modulazione d'ampiezza impulsi

Passo

Azione

1

Fare doppio clic sul nodo Generatori d'impulsi del controller nella struttura Dispositivi.

2

Fare doppio clic sul valore di Funzione Generazione impulsi e selezionare PWM.

Risultato: vengono visualizzati i parametri della configurazione PWM.

Parametri

La figura contiene un esempio di finestra di configurazione del parametro PWM:

G-SE-0028831.2.gif-high.gif

 

 

La funzione modulazione d'ampiezza d'impulsi ha i seguenti parametri:

Parametro

Valore

Predefinito

Descrizione

Informazioni generali

Nome dell'istanza

-

PWM_0...PWM_3

Imposta il nome dell'istanza della funzione PWM.

Una posizione d'uscita

Disattivato

Q0...Q3 (uscite veloci)

Q4...Q7 (uscite regolari)(1)

Disattivato

Selezionare l'uscita controller utilizzata per il segnale A.

Ingressi di controllo / ingresso SYNC

Posizione

Disattivato

I0...I7 (ingressi veloci)

I8...I13 (TM241•24• ingressi standard)

I8...I15 (TM241•40• ingressi standard)

Disattivato

Selezionare l'ingresso controller utilizzato per la preimpostazione della funzione PWM.

Filtro antirimbalzo

0.000

0.001

0.002

0.005

0.010

0.1

1.5

1

5

0.005

Imposta il valore di filtro per ridurre l'effetto di rimbalzo sull'ingresso SYNC (in ms).

Fronte SYNC

Di salita

Discesa

Entrambi

Di salita

Seleziona la condizione di preimpostazione della funzione PWM con l'ingresso SYNC.

Ingressi di controllo / ingresso EN

Posizione

Disattivato

I0...I7 (ingressi veloci)

I8...I15 (TM241•40• ingressi standard)

I8...I13 (TM241•24• ingressi standard)

Disattivato

Selezionare l'ingresso controller utilizzato per attivare la funzione PWM.

Filtro antirimbalzo

0.000

0.001

0.002

0.005

0.010

0.1

1.5

1

5

0.005

Imposta il valore di filtro per ridurre l'effetto di rimbalzo sull'ingresso EN (in ms).

(1) Non disponibile per riferimenti M241 Logic Controller con uscite relé.

Sincronizzazione con un evento esterno

Su un fronte di salita dell'ingresso fisico IN_SYNC (con EN_Sync = 1), il ciclo corrente viene interrotto e il PWM/ riavvia un nuovo ciclo.

Questa illustrazione fornisce un diagramma di impulsi per il blocco funzione Pulse Width Modulation con l'uso dell'ingresso IN_SYNC:

G-SE-0002548.2.gif-high.gif