Caratteristiche dell'alimentazione AC e cablaggio

Panoramica

La seguente sezione fornisce gli schemi di cablaggio e le caratteristiche dell'alimentazione AC.

Campo di tensione per l'alimentazione AC

Se il campo di tensione specificato non viene rispettato, le uscite potrebbero non funzionare come previsto. Utilizzare i necessari interblocchi di sicurezza e circuiti di monitoraggio della tensione.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
  • Per il cablaggio dell'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori di sezione minima di 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
  • Per i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, utilizzare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche AC del controller

La seguente tabella mostra le caratteristiche dell'alimentazione AC:

Caratteristica

Valore

Tensione

nominale

100...240 Vca

limite (ondulazione compresa)

85...264 Vca

Frequenza

50/60 Hz

Durata interruzione alimentazione

a 100 Vca

10 ms

Corrente massima di spunto

a 240 Vca

56,2 A

Assorbimento tipico

a 100 Vca

93,7 VA

a 240 Vca

122,6 VA

Isolamento

tra l'alimentazione CA e la logica interna

1780 Vca

tra l'alimentazione CA e la messa a terra di protezione (PE)

2500 Vcc

NOTA: il controller è progettato per il collegamento di un sistema di alimentazione monofase TN, TT o IT (reti a stella), tensione di ingresso derivata dalla tensione da linea a neutro.
NOTA: Le temperature superficiali possono superare i 120 °C (248 °F).
 AVVERTIMENTO
SUPERFICI MOLTO CALDE
  • Evitare il contatto diretto con le superfici molto calde.
  • Non collocare nelle immediate vicinanze di superfici molto calde componenti infiammabili o sensibili al calore.
  • Con un ciclo di funzionamento a carico massimo assicurarsi che la sottrazione di calore sia sufficiente.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Interruzione dell'alimentazione

La durata delle interruzioni di alimentazione durante le quali il M241 Logic Controller è in grado di continuare il funzionamento normale varia in funzione del carico sull'alimentazione del controller, ma generalmente è garantito un minimo di 10 ms, come specificato dagli standard IEC.

Quando si pianifica la gestione dell'energia fornita al controller, occorre considerare la durata dovuta al tempo di ciclo rapido.

In teoria potrebbero esservi molte scansioni degli aggiornamenti logici e consequenziali della tabella delle immagini degli I/O durante l'interruzione dell'alimentazione, mentre gli ingressi non ricevono alimentazione esterna, considerato il fatto che le uscite o entrambi dipendono dall'architettura del sistema di alimentazione e dalle circostanze dell'interruzione dell'alimentazione.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Monitorare individualmente ogni fonte di alimentazione utilizzata nel sistema Modicon M241 Logic Controller, inclusi gli alimentatori degli ingressi, gli alimentatori delle uscite e l'alimentatore del controller, in modo da consentire un adeguato arresto del sistema durante le interruzioni dell'alimentazione.
  • Gli ingressi che monitorano ogni fonte di alimentazione devono essere ingressi non filtrati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schema di cablaggio dell'alimentazione AC

La figura seguente mostra il cablaggio dell'alimentatore AC:

* Usare un fusibile esterno ad azione lenta di tipo T.