Connessioni elettriche per Lexium 62 DC Link Support Module

Panoramica generale

Connettore

Descrizione

Coppia di serraggio [N m] / [lbf in]

CN1

Modulo barra bus

2.5 / 22

Massa di protezione (terra)

3.5 / 30.98

CN1 - Bus Bar Module

La tensione del bus DC e la tensione di controllo 24 Vcc sono distribuite e il conduttore protettivo è collegato tramite il Bus Bar Module.

Pin

Designazione

Descrizione

1

Messa a terra di protezione (massa)

2

DC-

Tensione bus DC -

3

DC+

Tensione bus DC +

4

24 V

Tensione di alimentazione +

5

0 V

Tensione di alimentazione -