Quando si utilizzano cavi di grandi dimensioni, è necessario un dispositivo antistrappo per ridurre le forze meccaniche risultanti dall'azione dei cavi sul Lexium 62 DC Link Terminal. Il dispositivo antistrappo è fornito con il Lexium 62 DC Link Terminal.
Dispositivo antistrappo da montare sulla parete dell'armadio di controllo, fornito con Lexium 62 DC Link Terminal. |
![]() |
Dispositivo antistrappo senza morsettiera di collegamento schermatura opzionale. |
![]() |
Dispositivo antistrappo con collegamento schermatura opzionale per cavi con diametri tra 20 mm (0.79 in.) e 35 mm (1.37 in.). |
![]() |
Per montare il dispositivo antistrappo nell'armadio di controllo, sono necessari due fori:
Per montare il dispositivo antistrappo per il Lexium 62 DC Link Terminal, procedere come indicato di seguito:
Step |
Azione |
---|---|
1 |
Montare il dispositivo antistrappo (1) sulla parete dell'armadio di controllo con due viti M5. ![]() Se si desidera, è possibile montarlo su una guida di supporto. |
2 |
Fissare i fili/cavi con fascette fermacavi. |
PERICOLO | |
---|---|
La morsettiera di collegamento schermatura consente di collegare la schermatura del cavo elettricamente conduttiva alla PE (Messa a terra di protezione) tramite il dispositivo antistrappo avvitato sulla parete posteriore dell'armadio di controllo.
Step |
Azione |
---|---|
1 |
Montare il dispositivo antistrappo su una superficie metallica con connessione a terra. |
2 |
![]() Se si utilizza un cavo schermato di diametro tra 20 mm (0.79 in.) e 35 mm (1.37 in.), collegare a massa la schermatura del cavo applicando il dispositivo antistrappo con una morsettiera di collegamento della schermatura (3). Per questo scopo, la guaina del cavo deve essere eliminata per almeno 40 mm (1.57 in.) per serrare la schermatura del cavo. |