La tabella seguente fornisce una panoramica delle proposte di applicazione possibili per Lexium 62 varianti C/D/G:
Proposta di applicazione a canale singolo |
---|
Procedere come indicato di seguito per collegare le varianti C/D/G a canale singolo Inverter Enable:
|
Proposte di applicazione a due canali |
---|
Se le linee sono instradate con protezione, si potrebbe evitare un errore, ad esempio, armadio di controllo, condotto blindato. Vedere anche IEC 61800 e IEC 60204-1. |
Se l'uscita relè di sicurezza dispone di uscite che generano, leggono e verificano gli impulsi di test, viene fornito un rilevamento errore. Non è richiesto un cablaggio protetto. |
|
La tabella seguente fornisce una panoramica delle stesse proposte di applicazione ma dall'aspetto delle proprietà "quantità di canali" e "PL/SIL":
PL/SIL |
Singolo canale Connessione Inverter Enable |
Due canali Connessione Inverter Enable |
---|---|---|
PL e / SIL 3 |
Non possibile |
Fino a 100 assi per funzione di sicurezza. |
PL d / SIL 2 |
|
Con oltre 100 assi per funzione di sicurezza. |