Questi dati sono validi solo per la protezione tramite fusibile del collegamento di rete di ciascun modulo Lexium 62 Power Supply:
Proteggere l'alimentatore da cortocircuiti e sovraccarichi utilizzando le misure appropriate.
Stabilire la protezione da sovraccarico in base alla corrente permanente del dispositivo:
Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) max di 40 A (Trifase),
Lexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000) max di 10 A (Trifase),
PERICOLO | |
---|---|
Combinare contattore di rete e interruttore di protezione del motore per la protezione di un Lexium 62 Power Supply come indicato di seguito:
Corrente di rete |
Corrente bus DC (con reattore di linea di rete) |
Tipo di collegamento |
Protezione Lexium 62 Power Supply (LXM62PD20A11000) |
Protezione Lexium 62 Power Supply (LXM62PD84A11000) |
---|---|---|---|---|
16 A |
≤ 8A |
Monofase |
Interruttore iC60N, caratteristica C, 16 A |
– |
20 A |
≤10 A |
Monofase |
Interruttore iC60N, caratteristica C, 20 A |
– |
9,5 A |
≤ 10 A |
Trifase |
Modello TeSys U LUB12 con LUCA12BL |
– |
12 A |
≤ 12,5 A |
Trifase |
– |
Modello TeSys U LUB12 con LUCA12BL |
18 A |
≤19 A |
Trifase |
– |
Modello TeSys U LUB32 con LUCA18BL |
32 A |
≤ 33,5 A |
Trifase |
– |
Modello TeSys U LUB32 con LUCA32BL |
40 A |
≤ 42 A |
Trifase |
– |
Contattore di rete LC1D40ABD interruttore di protezione motore GV3P40 |
Limitare l'alimentazione 24 Vcc esterna al modulo Lexium 62 Power Supply con mezzi adeguati a 50 A.