Configurazione e codifica dei cavi

Panoramica generale

Per configurare e codificare i cavi, utilizzare il kit di connessione appropriato fornito con il dispositivo.

Kit accessori Power Supply

Parte accessorio

Numero

Designazione collegamento

Connettore pronto

1

CN4

Connettore 24 V-In

1

CN5

Connettore CA-In

1

CN6

Connettore Bus DC

1

CN7

Cavo Sercos 130 mm (5.11 in)

1

Kit accessori Single Drive

Parte accessorio

Codice azionamento

Numero

Designazione collegamento

I/O digitali connettore

1

CN4

Alimentazione 24 V I/O connettore

1

CN5

Connettore Inverter Enable

1

CN6

Connettore Inverter Enable 2 canali

1

CN11

Linguetta di codifica PC5 per codificare il connettore del motore

1

Linguetta di codifica FMC per codificare il connettore del motore

1

Cavo Sercos 90 mm (3.54 in)

LXM62DD

LXM62DU

1

Cavo Sercos 115 mm (4.52 in)

LXM62DC

1

Cavo Sercos 130 mm (5.11 in)

1

Cavo Sercos 150 mm (5.90 in)

1

Piastra di schermatura

1

Connettore motore

LXM62DD

LXM62DU

1

CN8

Connessione motore comprendente due connettori motore separati:

Temperatura motore e freno d'arresto

Fasi del motore

LXM62DC

1

1

CN8_1

CN8_2

Kit accessori Double Drive

Parte accessorio

Numero

Designazione collegamento

I/O digitali connettore

2

CN4

Alimentazione 24 V I/O connettore

1

CN5

Connettore Inverter Enable

1

CN6

Connettore Inverter Enable 2 canali

1

CN11

Connettori motore

2

CN8 / CN10

Linguetta di codifica PC5 per codificare il connettore del motore

2

Linguetta di codifica FMC per codificare il connettore del motore

2

Cavo Sercos 90 mm (3.54 in)

1

Piastra di schermatura

1