Dati Tecnici

Dati Tecnici

Parametro

Valore

Nome elemento

VW3E6027

Tensione d'ingresso

10 V CC (-5% / +5%)

Corrente ingresso max

125 mA

Tensione di uscita

5 V CC (-1% / +1%)

Corrente di uscita massima

250 mA

Tensione di ingresso Sin/Cos

1 Vpp / 2,5 V offset

0,5 Vpp per 100 kHz

Resistenza di entrata

120 Ω

Frequenza di taglio

100 MHz (6000 min-1 x 1024)

Funzionamento

Alloggiamento classe protezione

IP20 con connettori plug-in collegati

Temperatura ambiente

+5...+55 °C (+41...+131 °F)

Umidità relativa

5...85%

Trasporto

Temperatura ambiente

-25...+70 °C (-13...+158 °F)

Umidità relativa

5...95%

Conservazione di lungo termine nell'imballaggio di trasporto

Temperatura ambiente

-25...+55 °C (-13...+131 °F)

Umidità relativa

10...95%