Sostituzione dei cavi

Introduzione

NOTA: oltre alle istruzioni che seguono, occorre osservare le specifiche del produttore della macchina quando si sostituiscono i cavi.

Disalimentare il sistema

 PERICOLO
SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI VOLTAICI
  • Scollegare l'alimentazione da tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere i coperchi di protezione o gli sportelli, installare o rimuovere accessori, componenti hardware, cavi o conduttori.
  • Apporre un'etichetta con la dicitura "Non accendere" o di pericolo equivalente su tutti gli interruttori di alimentazione e bloccarli nella posizione non alimentata.
  • Attendere 15 minuti per consentire la dissipazione dell'energia residua dei condensatori del bus DC.
  • Misurare la tensione sul bus DC con un voltmetro adatto e verificare che la tensione sia inferiore a 42,4 Vcc.
  • Non dare per scontato che il bus DC sia senza tensione solo perché il relativo LED è spento.
  • Proteggere l'albero motore da azionamenti prima di effettuare operazioni sul sistema di azionamento.
  • Non cortocircuitare il bus DC e i condensatori bus DC.
  • Prima di riattivare l'alimentazione dell'unità, rimontare e fissare tutti i coperchi, accessori, componenti hardware, cavi e conduttori e accertarsi della presenza di un buon collegamento di terra.
  • Utilizzare questa apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Come togliere energia al sistema:

Step

Azione

1

Posizionare l'interruttore principale su OFF, oppure scollegare in altro modo l'alimentazione del sistema.

2

Impedire il reinserimento dell'interruttore principale.

3

Nel caso di azionamenti, servo o altra apparecchiatura con condensatori ad alta capacità, attendere almeno 15 minuti dopo aver staccato l'alimentazione (disconnessione) per consentire lo scaricamento dei condensatori del bus DC.

4

Verificare che l'indicatore LED DC-BUS si sia spento su tutti i componenti posizionati nel gruppo dell'asse.

5

Verificare con uno strumento di misurazione appropriato che le tensioni tra DC+ e PE (Massa/terra di protezione), DC- e PE e DC+ e DC- siano inferiori a 42,4 Vcc.

 PERICOLO
SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCO VOLTAICO
Verificare con uno strumento di misurazione correttamente tarato che il bus DC sia disalimentato (meno di 42,4 Vcc) prima di sostituire, sottoporre a manutenzione o pulire i componenti della macchina.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Per ulteriori informazioni sull'indicatore a LED del bus DC, consultare Indicatori a LED del modulo barra del bus su Lexium 62 Power Supply e Lexium 62 Servo Drive.

Procedura

Per la sostituzione dei cavi, procedere come indicato di seguito:

  • Accertare che i cavi indichino chiaramente le rispettive connessioni prima di scollegarli.

  • Sostituire con cavi di lunghezza e tipo identici.

  • Vedere tutte le documentazioni del produttore della macchina originale prima di sostituire i cavi.

  • Scollegare/Fissare il cavo dai componenti dell'apparecchiatura interessati.

  • Per la sostituzione dei cavi del Lexium 62 DC Link Terminal, osservare le istruzioni per il cablaggio.

 PERICOLO
FUNZIONE DI ABILITAZIONE INVERTER INATTIVA
Provare il corretto funzionamento della funzione di Inverter Enable dopo ogni sostituzione del dispositivo e ogni modifica del cablaggio.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 PERICOLO
ERRATA ASSEGNAZIONE DEI CAVI
Verificare che l'assegnazione dei cavi sia conforme con le precedenti assegnazioni del connettore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.