Connettore |
Descrizione |
Sezione connessione [mm2] / [AWG] |
Coppia di serraggio [N m] / [lbf in] |
---|---|---|---|
Bus Bar Module |
– |
2,5 / 22.14 |
|
Comunicazione Sercos |
– |
– |
|
Uscita relè Ready |
0,2...1,5 / 24...16(1) |
– |
|
24 Vcc |
0,5…16 / 20...6(1) |
– |
|
Connessione di rete |
0,75…16 / 18...6(1) |
– |
|
Uscita bus DC |
0,2…6 / 24...10(1) |
– |
|
![]() |
Massa di protezione (terra) |
10 / 6 |
3,5 / 30.98 |
(1) Valore richiesto per conformità UL. Per ulteriori informazioni, consultare Condizioni per l'uso compatibile UL. |
I dettagli nella tabella seguente si applicano per il cablaggio sulla morsettiera a molla rimovibile della connessione CN4.
Panoramica delle sezioni della connessione per l'uscita relè Ready CN4 della morsettiera a molla rimovibile
![]() |
Filo rigido ![]() |
Filo flessibile ![]() |
Filo flessibile con manicotto capocorda senza guaina in plastica ![]() |
Filo flessibile con manicotto capocorda e guaina in plastica ![]() |
---|---|---|---|---|
mm2 |
0.2...1.5 |
0.2...1.5 |
0.25...1.5 |
0.25...0.75 |
AWG |
24...16 |
24...16 |
23...16 |
23...16 |
I dettagli nella tabella seguente si applicano per il cablaggio sulla morsettiera a molla rimovibile della connessione CN5, CN6 and CN7.
Panoramica delle sezioni della connessione per connessione di rete CN5, CN6 and CN7 della morsettiera a molla rimovibile.
![]() |
Filo rigido ![]() |
Filo flessibile ![]() |
Filo flessibile con manicotto capocorda (1) senza guaina in plastica ![]() |
Filo flessibile con manicotto capocorda(1) e guaina in plastica ![]() |
---|---|---|---|---|
mm2 |
0.75...16 |
0.75...16 |
0.75...16 |
0.75...10 |
AWG |
18...6 |
18...6 |
18...6 |
18...8 |
(1) Utilizzare la pinza a crimpare CRIMPFOX 10 S (per sezioni del filo di 0,75..10 mm², AWG 18..8) e CRIMPFOX 16 S (per sezioni del filo di 10...16 mm², AWG 8..6) di Phoenix Contact. |
La tensione del bus DC e la tensione di controllo 24 Vcc sono distribuite e il conduttore protettivo è collegato tramite il Bus Bar Module.
Pin |
Designazione |
Descrizione |
---|---|---|
1 |
![]() |
Massa di protezione (terra) |
2 |
DC- |
Tensione bus DC - |
3 |
DC+ |
Tensione bus DC + |
4 |
24 V |
Tensione di alimentazione + |
5 |
0 V |
Tensione di alimentazione - |
La connessione Sercos viene utilizzata per la comunicazione tra il controller e Lexium 62 Power Supply.
Pin |
Designazione |
Descrizione |
---|---|---|
1.1 |
Eth0_Tx+ |
Segnale di trasmissione positivo |
1.2 |
Eth0_Tx- |
Segnale di trasmissione negativo |
1.3 |
Eth0_Rx+ |
Segnale di ricezione positivo |
1.4 |
N.C. |
Riservato |
1.5 |
N.C. |
Riservato |
1.6 |
Eth0_Rx- |
Segnale di ricezione negativo |
1.7 |
N.C. |
Riservato |
1.8 |
N.C. |
Riservato |
2.1 |
Eth1_Tx+ |
Segnale di trasmissione positivo |
2.2 |
Eth1_Tx- |
Segnale di trasmissione negativo |
2.3 |
Eth1_Rx+ |
Segnale di ricezione positivo |
2.4 |
N.C. |
Riservato |
2.5 |
N.C. |
Riservato |
2.6 |
Eth1_Rx- |
Segnale di ricezione negativo |
2.7 |
N.C. |
Riservato |
2.8 |
N.C. |
Riservato |
A seguito dell'inizializzazione del Lexium 62 Power Supply, l'uscita Ready è attivata.
Pin |
Designazione |
Descrizione |
Nota |
---|---|---|---|
1 |
RDY1 |
Indica che l'alimentazione è operativa. |
Contatto privo di potenziale |
2 |
RDY2 |
L'ingresso 24 V alimenta i gruppi logici interni oltre ai freni d'arresto del gruppo asse, collegato ai moduli asse.
Pin |
Designazione |
Descrizione |
---|---|---|
1 |
0 V |
Tensione di alimentazione interna |
2 |
24 V |
La lunghezza di eliminazione della guaina protettiva dei fili del connettore di ingresso 24 V è 18 mm (0.71 in.).
L'alimentatore è alimentato a tensione tramite la connessione di potenza.
Pin |
Designazione |
Descrizione |
---|---|---|
1 |
![]() |
Massa di protezione (terra) |
2 |
L3 |
Conduttore esterno L3 |
3 |
L2/N |
Conduttore esterno L2/N |
4 |
L1 |
Conduttore esterno L1 |
La lunghezza di eliminazione della guaina protettiva dei fili dei connettori di alimentazione CA è 18 mm (0.71 in.).
L'uscita del bus DC può essere utilizzata per un modulo resistenza di frenatura esterno o un modulo di recupero.
Pin |
Designazione |
Descrizione |
---|---|---|
1 |
DC+ |
Tensione bus DC + |
2 |
N.C. |
Riservato |
3 |
DC- |
Tensione bus DC - |
La lunghezza di eliminazione della guaina protettiva dei fili del connettore del bus DC ingresso è 15 mm (0.59 in.).