Dati elettrici e meccanici degli azionamenti doppi

Dati tecnici degli azionamenti doppi

Designazione

Parametro

Valore

Configurazione del prodotto

Nome elemento

LXM62DU60D

LXM62DU60F

LXM62DD15D

LXM62DD15F

LXM62DD27D

LXM62DD27F

Alimentazione

Tensione di controllo (senza freni d'arresto)

Assorbimento max

24 Vcc (-20...+25%)

1,3 A

1,3 A

1,3 A

Tensione di controllo / corrente di controllo (con freni d'arresto)

Assorbimento max

24 Vcc (0...+6%)

4,1 A

4,1 A

4,1 A

Tensione bus DC

250...700 Vcc

Corrente continuativa bus DC

3,6 A

9,2 A

16,4 A

Corrente di picco bus DC

11,0 A

27,4 A

49,4 A

Capacità bus DC

110 µF

Sovratensione

900 Vcc

Connessione motore

Corrente nominale (4 kHz)

  • a 40 °C (104 °F)

2,0 Aeff

5,0 Aeff

9,0 Aeff

  • a 55 °C (140 °F)

1,4 Aeff

3,5 Aeff

6,3 Aeff

Corrente di picco 10 s (4 kHz) a 55 °C (114 °F)

6,0 Aeff

15,0 Aeff

27,0 Aeff

Potenza di uscita continua per asse (4 kHz, 400 V tensione di linea)

  • a 40 °C (104 °F)

0,95 kW

2,4 kW

4,3 kW

Campo tensione di uscita

3 Vca~ 0...480 Vca

Campo frequenza di uscita

0...599 Hz

Connessione motore

Corrente nominale (8 kHz)

  • a 40 °C (104 °F)

2,0 Aeff

5,0 Aeff

7,0 Aeff

  • a 55 °C (140 °F)

1,4 Aeff

3,5 Aeff

5,0 Aeff

Corrente di picco 10 s (8 kHz) a 55 °C (140 °F)

6,0 Aeff

15,0 Aeff

27,0 Aeff

Potenza di uscita continua per asse (8 kHz, 400 V tensione di linea)

  • a 40 °C (104 °F)

0,95 kW

2,4 kW

3,4 kW

Campo tensione di uscita

3 Vca~ 0...480 Vca

Campo frequenza di uscita

0...599 Hz

Connessione motore

Corrente nominale (16 kHz)

  • a 40 °C (104 °F)

1,2 Aeff

3,5 Aeff

4,0 Aeff

  • a 55 °C (140 °F)

0,8 Aeff

2,6 Aeff

2,9 Aeff

Corrente di picco 10 s (16 kHz) a 55 °C (140 °F)

6,0 Aeff

15,0 Aeff

27,0 Aeff

Potenza di uscita continua per asse (16 kHz, 400 V tensione di linea)

  • a 40 °C (104 °F)

0,6 kW

1,7 kW

2,0 kW

Campo tensione di uscita

3 Vca~ 0...480 Vca

Campo frequenza di uscita

0...599 Hz

Connessione motore

Lunghezza massima del cavo motore

75 m (246.06 ft)

Perdita di potenza

Alimentazione componenti elettronici (8 kHz)

22 W

Stadio finale (8 kHz)

8,5 W/A (per asse)

Interfaccia

Sercos

Integrata

Interfaccia encoder CN7/CN9

Alimentazione

10 Vcc (-10...+10%), max 150 mA, protezione da cortocircuito

Ingresso analogico differenziale (segnale seno e coseno)

Tensione di ingresso: 0,8...1,1 VPP

Offset: 2,5 Vcc (-10...+10%)

Resistenza di terminazione: 130 Ω

Periodi SinCos per secondo

  • CN7:

    • 100 kHz (Varianti C, D, G)

    • 20 kHz (Varianti E, F)

  • CN9:

    • 100 kHz (Varianti D, G)

    • 20 kHz (Varianti F)

Frequenza di taglio: max 100.000 periodi SinCos / secondi (max 100 kHz)

Ingressi/uscite digitali

Alimentazione DIO

Tensione UDIO: 24 Vcc (-20...+25%)

Assorbimento max: 2,2 A

Ingressi digitali

A_DI3, A_DI4

B_DI1, B_DI4

Ingressi con livello di commutazione tipo 1 in base a EN 61131-2

Livello basso: -3...5 Vcc

Livello alto: 15...30 Vcc

Ingressi normali costante tempo di filtro: 1 ms/5 ms (configurabile)

Ingressi digitali o ingressi Touchprobe

A_DI1, A_DI2

B_DI1, B_DI2

Ingressi con livello di commutazione tipo 1 in base a EN 61131-2

Livello basso: -3...5 Vcc

Livello alto: 15...30 Vcc

Ingressi normali costante tempo di filtro: 1 ms/5 ms (configurabile)

Costante tempo di filtro per ingressi Touchprobe: 100 µs

Ingressi digitali o uscite digitali A_DI5, A_DI6

B_DI5, B_DI6

Ingressi/uscite (bidirezionali) con livello di commutazione tipo 1 in base a EN 61131-2

Ingressi:

Livello basso: -3...5 Vcc

Livello alto: 15...30 Vcc

Ingressi normali costante tempo di filtro: 1 ms/5 ms (configurabile)

Uscite:

Alto livello: (UDIO - 3 V) < Uout < UDIO

Corrente di uscita massima per uscita: 500 mA resistiva

Inverter Enable

Assorbimento max

30 mA

Ingressi

Numero: 2

STO attiva: -3 V ≤ UIE ≤ 5 V

Stadio finale attivo: 18 V ≤ UIE ≤ 30 V

Tempo inattività max 500 µs a UIE > 20 V e attivazione dinamica

Frequenza di commutazione massima del segnale di ingresso: max 1 Hz

Differenza di potenziale max tra IE- e PE

15 V

Ventilazione

-

Ventola interna

Livello di radiointerferenza

-

C3 (C2 con misure di filtro ulteriori)

Classe di protezione

Classe

I (IEC 61800-5-1)

Categoria di sovratensione

-

III (IEC 61800-5-1)

Grado d'inquinamento

-

2 (IEC 61800-5-1)

Freno motore

Tensione di uscita

Tensione di controllo meno 0,8 Vcc

Corrente di uscita

1,2 A (max)

Induttanza

1,0 H (max)

Energia induttiva carico

1,2 J (max)

Protezione da sovraccarico

Protezione da cortocircuito

Sensore temperatura motore

-

Tensione massima: 5 V

Corrente massima: 2,5 mA

Massa

Massa

(senza imballaggio)

3 kg (6.6 lbs)

Massa

(con imballaggio)

3,91 kg (8.62 lbs)

NOTA:
  • Lexium 62 Double Drive include la variante D: LXM62DU60D, LXM62DD15D, LXM62DD27D

  • Lexium 62 Double Drive di sicurezza integrata include la variante F: LXM62DU60F, LXM62DD15F, LXM62DD27F

Dimensioni - Azionamenti doppi