Dati elettrici e meccanici del Lexium 62 Power Supply

Dati tecnici del Lexium 62 Power Supply

Designazione

Parametro

Valore

Codice

LXM62PD84A11000

LXM62PD20A11000

Alimentazione

Tensione di alimentazione nominale 3AC

Min 380 Vca (-10%) / Nominale 400 Vca / Max 480 Vca (+10%)

Min 208 Vca (-10%) / Nominale 230 Vca / Max 360 Vca (+10%)

Regolare il parametro MainsVoltageMode dell'alimentazione in base alla tensione di alimentazione nominale.

Tensione di alimentazione nominale 1AC

Min 208 Vca (-10%) / Nominale 230 Vca / Max 270 Vca (+10%)

Corrente di alimentazione nominale

Max 40 A

Max 10 A

Frequenza di alimentazione

47,.5...63 Hz

Alimentazione logica

Tensione di controllo

24 Vcc (-20%...+25%)

Corrente di controllo

Ingresso corrente max

Assorbimento max

-

50 A (sovraccarico non consentito)

1,2 A

Circuito DC

Tensione bus DC

270...700 Vcc

Capacità bus DC

1,36 mF

Sovratensione

860 Vcc

Corrente nominale (INc)

21 A con alimentazione 1AC

10 A con alimentazione 1AC

42 A con alimentazione 3AC

10 A con alimentazione 3AC

Corrente di picco 1 s (ISC)

42 A con alimentazione 1AC

20 A con alimentazione 1AC

84 A con alimentazione 3AC

20 A con alimentazione 3AC

Potenza nominale

22,1 kW a 3 Vca ~ 400 Vca

5,2 kW a 3 Vca ~ 400 Vca

26,6 kW a 3 Vca ~ 480 Vca

6,2 kW a 3 Vca ~ 480 Vca

Potenza di picco

44,2 kW a 3 Vca ~ 400 Vca

10,4 kW a 3 Vca ~ 400 Vca

53,2 kW a 3 Vca ~ 480 Vca

12,5 kW a 3 Vca ~ 480 Vca

UBleeder ON

830 Vcc

UBleeder OFF

810 Vcc

Tempo di scarico bus DC

Massimo 15 min

Resistenza di frenatura interna

Resistenza

15 Ω

Potenza continua

400 W

Potenza di picco

46 kW

Energia impulso

(ciclo periodico, 120 s)

4000 Ws (HW Rev. 01)

20000 Ws (HW Rev. 02)

Interfaccia

Sercos

Integrata

Perdita di potenza

Alimentazione componenti elettronici

15 W

Stadio finale

3 W/A (max 126 W a 42 A)

Resistenza di frenatura (interno)

400 W

Uscite

Uscite relè

Relè Ready, fino a 6 A (max) per 1 s a 150 Vca e 1,5 A (cont.)

Relè Ready, fino a 6 A (max) per 1 s a 48 Vcc e 1,5 A (cont.)

Livello di radiointerferenza

C3 (C2 con misure di filtro ulteriori)

Classe di protezione

Classe

1 (IEC 61800-5-1)

Sistemi di messa a terra alimentazione supportati (IEC 60364-1)

TN con sistema wye a massa

Supportato

TN con punto neutro a massa

Non supportato

Sistemi TT

Sistemi IT

Tensione di sistema (IEC 61800-5-1)

-

Max 300 Vca

Categoria di sovratensione

III (IEC 61800-5-1)

Valore di protezione ingresso dell'alloggiamento

IP20 con connettori plug-in

IEC/EN 60721-3-3

Grado d'inquinamento

2 (IEC 61800-5-1)

Massa

Massa (con imballaggio)

6,3 kg / 7,4 kg (13.9 lbs / 16.3 lbs)

NOTA: a causa della più alta energia di impulso della resistenza di frenatura nella revisione hardware RS 02, il precarico del sistema può essere ritardato fino a 50 secondi, in base allo stato del carico o allo stato del carico stimato nello scenario peggiore della resistenza di frenatura. In particolare, questo ritardo maggiore può essere sperimentato in situazioni in cui il carico della resistenza di frenatura non è definito nel sistema (ad esempio dopo l'attivazione dell'alimentazione a 24 V del dispositivo o dopo una scarica forzata del bus DC).

Dimensioni - Lexium 62 Power Supply