Condizioni ambientali per i dispositivi dell'armadio di controllo:
Procedura |
Parametro |
Valore |
Base |
---|---|---|---|
Funzionamento |
Classe 3K3 |
IEC/EN 60721-3-3 |
|
Valore di protezione ingresso dell'alloggiamento |
IP20 con connettori installati e, per LXM62LT, con cavi installati. |
||
Valore di protezione ingresso ulteriore del prodotto installato |
IP54 |
||
Grado d'inquinamento |
2 |
||
Temperatura ambiente |
+5...+55 °C (+41...131 °F) |
||
|
+40...+55 °C (+104...+131 °F) (a partire da +40 °C (+104 °F): -2% per K di INC e ISC) (INC = corrente nominale; ISC = corrente di picco) |
||
Umidità relativa |
5...85% |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
||
Classe 3M4 |
|||
Urti |
100 m/s2 |
||
Vibrazioni |
10 m/s2 |
||
Trasporto |
Classe 2K3 |
IEC/EN 60721-3-2 |
|
Temperatura ambiente |
-25...+70 °C (-13...+158 °F) |
||
Umidità relativa |
5...95% |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
||
Classe 2M2 |
|||
Onda d'urto |
300 m/s2 |
||
Vibrazioni |
10 m/s2 |
||
Conservazione di lungo termine nell'imballaggio di trasporto |
Classe 1K3 |
IEC/EN 60721-3-1 |
|
Temperatura ambiente |
-25...+55 °C (-13...+131 °F) |
||
Umidità relativa |
5...95% |
||
|
No |
||
|
No |
||
|
No |
L'altitudine di installazione è riferita all'altezza sul livello del mare.
Caratteristica |
Valore |
---|---|
Altitudine di installazione senza riduzione di potenza |
<1000 m (<3281 ft) |
Altitudine di installazione conforme alle condizioni seguenti:
|
1000...2000 m (3281...6562 ft.) |
Altitudine di installazione oltre il livello del mare conforme alle condizioni seguenti:
|
2000...3000 m (6562...9843 ft.) |