Preparazione dell'armadio di controllo

Panoramica generale

 PERICOLO
MESSA A TERRA NON CORRETTA O NON DISPONIBILE
Prima di installare i dispositivi (collegamento su metallo), rimuovere la vernice su un'ampia superficie dei punti di installazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Step

Azione

1

Se necessario per mantenere e rispettare la temperatura massima operativa dell'ambiente, installare ulteriori ventole nell'armadio di controllo.

2

Non bloccare l'ingresso dell'aria di raffreddamento del prodotto.

3

Effettuare i fori di montaggio nell'armadio di controllo in base alla griglia di montaggio di 45 mm (1.77 in) (±0,2 mm / ±0.01 in).

4

Rispettare le tolleranze e le distanze dai canali dei cavi e Lexium 62 Servo Drives adiacenti o altre apparecchiature che emettono calore.

Distanze richieste nell'armadio di controllo per PacDrive LMC Pro/Pro2, Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive

Distanze richieste nell'armadio di controllo per PacDrive LMC Pro/Pro2, Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive

NOTA: per le piastre di protezione (collegamenti schermati esterni), sono richiesti ulteriori fori.

Distanze richieste nell'armadio di controllo per PacDrive LMC Eco, Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive

Distanze richieste nell'armadio di controllo per PacDrive LMC Eco, Lexium 62 Power Supply, Lexium 62 Servo Drive

mm

in

Passo

(1)

100 (± 0.2)

3.94 (± 0.01)

M6

(2)

258 (+ 0.5 / -0)

10.16 (± 0.02 / -0)

M6

(3)

22 (± 0.2)

0.87 (± 0.01)

M5

(4)

55 (± 0.2)

2.17 (± 0.01)

M6

(5)

45 (± 0.2)

1.77 (± 0.01)

M6

(6)

296 (+ 0.5 / -0)

11.65 (± 0.02 / -0)

M6

NOTA: per le piastre di protezione (collegamenti schermati esterni), sono richiesti ulteriori fori.

Distanze richieste nell'armadio di controllo per l'alimentatore

  • Tenere una distanza di almeno 100 mm (3.94 in) sopra e sotto i dispositivi.

Distanze richieste nell'armadio di controllo per Lexium 62 Power Supply:

  • Non posare cavi o canaline sui moduli di resistenza di frenatura o servo amplificatori.

Distanze richieste nell'armadio di controllo per Lexium 62 Servo Drive (tranne LXM62DC13):

Tipo A: instradamento dei cavi nell'armadio su portacavo o canalina:

X Distanza aggiuntiva tra il bordo inferiore del sistema antistrappo e sommità della canalina passacavi o parete dell'armadio, a seconda del diametro e del numero di cavi

Y Distanza minima in mm (in) tra dispositivo e il bordo inferiore del sistema antistrappo.

Z Area libera di 100 mm (3.94 in) richiesta sopra il dispositivo

W Distanza minima in mm (in) per installazione cavo (X+Y)

Tipo B: instradamento dei cavi nell'armadio dietro il backplane di montaggio:

X Distanza aggiuntiva tra bordo inferiore del sistema antistrappo e bordo inferiore della sezione sul backplane o parete dell'armadio, a seconda del diametro e del numero di cavi

Y Distanza minima in mm (in) tra dispositivo e il bordo inferiore del sistema antistrappo.

Z Area libera di 100 mm (3.94 in) richiesta sopra il dispositivo

W Distanza minima in mm (in) per installazione cavo (X+Y)

Distanze richieste nell'armadio di controllo per singolo azionamento LXM62DC13

Step

Azione

1

Tenere una distanza di almeno 100 mm (3.94 in) sopra i dispositivi.

2

Tenere una distanza di almeno 450 mm (17.71 in) sotto i dispositivi.

Distanze richieste nell'armadio di controllo per singolo azionamento LXM62DC13:

  • Non posare cavi o canaline sui moduli di resistenza di frenatura o servo amplificatori.