Preparazione della messa in servizio

Condizione preliminare

Verificare il corretto funzionamento dei circuiti di sicurezza, se applicabile.

Protezione ESD

Osservare le istruzioni seguenti per evitare danni dovuti alle scariche elettrostatiche:

AVVISO
SCARICA ELETTROSTATICA
  • Non toccare i componenti o le connessioni elettriche.
  • Evitare le cariche elettrostatiche indossando ad esempio abbigliamento appropriato.
  • Se occorre toccare le schede del circuito, toccarle solo sui lati.
  • Rimuovere la carica statica esistente toccando una superficie metallica collegata a terra.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Estrazione dalla confezione

Come disimballare il dispositivo:

Step

Azione

1

Rimuovere l'imballaggio

2

Smaltire il materiale di imballaggio in conformità alle normative locali pertinenti.

Verifica

Come verificare il dispositivo:

Step

Azione

1

Verificare che il prodotto ricevuto sia completo, in base alla bolla di consegna.

2

Ispezionare a fondo il dispositivo verificando che non vi siano segni di danni.

3

Verificare i dati con l'aiuto delle targhette.

4

Rispettare i requisiti per l'ubicazione di installazione.

5

Oltre alle istruzioni seguenti, tenere inoltre presenti le informazioni nel capitolo Progettazione.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Non montare o mettere in servizio sistemi di azionamenti danneggiati.
  • Non modificare i sistemi di azionamenti.
  • Restituire i dispositivi non funzionanti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.