NOTA: Il consumo di energia per l'unità combinata di Box Module e Display Module equivale alla somma del consumo di energia dei due moduli.
Specifiche |
HMIG2U |
HMIG3U |
HMIG5U |
HMIG5U2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione |
Tensione d'ingresso nominale |
12 Vdc (fornita dal Display Module*1) |
||||
Assorbimento (Alimentazione principale comprese le perdite di potenza) |
Massimo |
17,5 W |
25 W |
35 W |
25 W |
|
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni |
8,8 W o minore |
12,5 W o minore |
22,5 W o minore |
15 W o minore |
*1 Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'ingresso CC.
Specifiche |
HMIDT542 |
HMIDT642 |
HMIDT643 |
HMIDT732 |
HMIDT752 |
HMIDT952 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione |
Tensione d'ingresso nominale |
12...24 Vdc |
||||||
Limiti di ingresso nominale |
10,8...28,8 Vdc |
|||||||
Caduta di tensione |
12 Vdc: 1,25 ms o minore 24 Vdc: 5 ms o minore |
|||||||
Assorbimento (Alimentazione principale comprese le perdite di potenza) |
Massima (compreso il Box Module) |
50 W |
56 W |
58 W |
57 W |
42 W |
44 W |
|
Massima (solo per Display Module)*1 |
15 W |
21 W |
23 W |
22 W |
17 W |
19 W |
||
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni (solo per Display Module)*1 |
12 W o minore |
18 W o minore |
20 W o minore |
19 W o minore |
14 W o minore |
16 W o minore |
||
Quando lo schermo spegne la retroilluminazione (modalità standby) (solo per Display Module)*1 |
6 W o minore |
8 W o minore |
6 W o minore |
8 W o minore |
||||
Con 20% di retroilluminazione schermo (solo per Display Module)*1 |
8 W o minore |
11 W o minore |
13 W o minore |
11 W o minore |
8 W o minore |
9 W o minore |
||
Corrente di spunto |
30 A o minore |
|||||||
Immunità al rumore |
Tensione di rumore: 1.000 Vp-p, durata impulso 1 μs, tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
|||||||
Durata della tensione |
1.000 Vac, 20 mA per 1 minuto (tra terminali di carica e FG) |
|||||||
Resistenza di isolamento |
500 Vdc, 10 MΩ o maggiore (tra i terminali di carica e FG) |
*1 Il consumo di energia per l'unità combinata di Box Module e Display Module equivale alla somma del consumo di energia dei moduli.
Specifiche |
HMIDT351 |
HMIDT551 |
HMIDT651 |
||
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione |
Tensione d'ingresso nominale |
12...24 Vdc |
|||
Limiti di ingresso nominale |
10,8...28,8 Vdc |
||||
Caduta di tensione |
12 Vdc: 1,25 ms o minore 24 Vdc: 5 ms o minore |
||||
Assorbimento (Alimentazione principale comprese le perdite di potenza) |
Massima (compreso il Box Module) |
41 W |
43 W |
45 W |
|
Massima (solo per Display Module)*1 |
6,5 W |
8,5 W |
11,5 W |
||
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni (solo per Display Module)*1 |
- |
||||
Quando lo schermo spegne la retroilluminazione (modalità standby) (solo per Display Module)*1 |
2 W o minore |
2,5 W o minore |
2,5 W o minore |
||
Con 20% di retroilluminazione schermo (solo per Display Module)*1 |
4 W o minore |
5 W o minore |
6 W o minore |
||
Corrente di spunto |
30 A o minore |
||||
Immunità al rumore |
Tensione di rumore: 1.000 Vp-p, durata impulso 1 μs, tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore) |
||||
Durata della tensione |
1.000 Vac, 20 mA per 1 minuto (tra terminali di carica e FG) |
||||
Resistenza di isolamento |
500 Vdc, 10 MΩ o maggiore (tra i terminali di carica e FG) |
*1 Il consumo di energia per l'unità combinata di Box Module e Display Module equivale alla somma del consumo di energia dei moduli.