Connessione del cavo di alimentazione CC
NOTA:
oI terminali SG (massa segnale) e FG (massa funzionale) sono collegati internamente a questo prodotto.
oQuando il terminale FG è collegato, assicurarsi che il cavo sia a massa. La mancata messa a terra del prodotto potrebbe generare eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI).
Preparazione del cavo di alimentazione CC
oVerificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quelli di alimentazione.
oNon utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.
oPer evitare la possibilità di un cortocircuito del terminale, utilizzare un terminale pin che abbia un manicotto di isolamento.
oSe le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito.
oIl conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato.
oUsare cavi in rame intrecciato per temperature da 75 °C (167°F).
Diametro del cavo |
0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1 |
Tipo di conduttore |
Filo pieno o intrecciato |
Lunghezza conduttore |
![]()
|
*1 Per la compatibilità UL, usare AWG 14 o AWG 13.
Specifiche connettore di alimentazione CC
|
Connessione |
Cavo |
---|---|---|
![]()
|
+ |
24 Vdc |
- |
0 Vdc |
|
FG |
Terminale a massa collegato al telaio del pannello. |
Come collegare il cavo di alimentazione CC
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore. |
2 |
Verificare la tensione nominale e rimuovere l'adesivo "DC24V" sul connettore dell'alimentatore CC. |
3 |
Collegare tutti i cavi dal cavo di alimentazione al terminale pin. |
4 |
Spingere il pulsante di apertura con un cacciavite piccolo e piatto per aprire il foro del pin desiderato. |
5 |
Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente sostegno. Rilasciare il pulsante di apertura per assicurare il filo in posizione. ![]()
Quando si usano fili intrecciati, non cortocircuitare con le viti vicine. |
6 |
Dopo aver inserito tutti i tre fili del cavo elettrico, inserire il connettore dell'alimentatore CC nel connettore di alimentazione del prodotto. |
NOTA:
oNon saldare il cavo direttamente al pin di crimpaggio di alimentazione.
oSi può collegare il connettore ad angolo retto (numero di parte: HMIZGPWS2) anche al HMIGK5310.