Specifiche elettriche

 

Specifiche tecniche

Serie XBT GT1005

Serie XBT GT2000, XBT GK2000, XBT GH2000

Serie XBT GT4000

Serie XBT GT5000, XBT GT6000, XBT GK5000

Serie XBT GT7000

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Limiti di ingresso tensione

19,2 - 28,8 Vcc

Caduta di tensione ammessa

≤ 1 ms

≤ 5 ms1

≤ 10 ms

Consumo di corrente

≤ 13 W

≤ 26 W2

≤ 28 W

≤ 50 W3

≤ 50 W

Corrente di spunto

≤ 85 A

≤ 30 A4

Tensione resistiva tra il morsetto di alimentazione e il morsetto di terra dello chassis (FG)

500 V CA 20 mA per 1 min.

Resistenza di isolamento tra il morsetto di alimentazione e FG

20 MΩ o superiore a 500 Vcc

10 MΩ o superiore a 500 Vcc

1   ad eccezione delle serie XBT GT2110 e XBT GH: ≤ 10 ms

2   ad eccezione delle serie XBT GT2110: ≤ 18 W e XBT GH: ≤ 16,7 W

3   ad eccezione di XBT GT5230: ≤ 26 W)

4   ad eccezione delle serie XBT GH: ≤ 60 A

NOTA: Con la corrente di spunto il valore FWHM (full-width, half maximum) è di circa 50 μs. (Quando si eccedono 25 A)