Specifiche dell’interfaccia seriale COM2

Introduzione

Quest'interfaccia permette di collegare le unità delle serie XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 e XBT GK all'apparecchiatura remota tramite un cavo RS-485. Il connettore utilizzato è di tipo RJ45 a 8 pin.

La porta seriale dell’unità non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati internamente all’unità.

Danger_Color.gifPERICOLO

SCOSSA ELETTRICA

oCollegare direttamente il terminale dell'apparato meccanico (frame ground o FG) e la messa a terra.

oNon collegare altri dispositivi alla messa a terra mediante il terminale dell'apparato meccanico (FG) di questo dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Interfaccia seriale COM2 con cavo RS-485

Quest'interfaccia permette di collegare un cavo seriale RS-485 alle unità delle serie XBT GT2000/4000/5000/6000/7000 o XBT GK. Viene utilizzato un connettore a 8 pin RJ45.

Connessione pin

Pin

Nome segnale

Direzione

Significato

G-SA-0033762.1.gif-high.gif

 

 

1

Non connesso

-

-

2

Non connesso

-

-

3

Non connesso

-

-

4

D1

Output/Input

Trasferimento dati (RS-485)

5

D0

Output/Input

Trasferimento dati (RS-485)

6

RTS

Output

Richiesta di invio

7

Non connesso

-

-

8

SG

-

Massa segnale