FB_SendRecvMsg: blocco funzione invio e ricezione messaggio

Panoramica

Il grafico seguente mostra lo schema dei pin del blocco funzione FB_SendRecvMsg:

G-SE-0047230.1.gif-high.gif

 

 

Il blocco funzione FB_SendRecvMsg invia e riceve messaggi definiti dall'utente. Invia un messaggio su una linea seriale, quindi attende una risposta. È anche possibile inviare un messaggio senza attendere una risposta o ricevere un messaggio senza inviarne. Questa funzione deve essere utilizzata con un gestore ASCII,

Descrizione delle variabili di I/O

La tabella descrive le variabili di ingresso del blocco funzione nella libreria TwidoEmulationSupport:

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_xExecute

BOOL

La funzione è eseguita sul fronte di salita di questo ingresso.

NOTA: Quando i_xExecute è impostato a TRUE al primo ciclo del task in RUN dopo un reset a caldo o a freddo, il fronte di salita non viene rilevato.

i_xAbort

BOOL

Interrompe l'operazione in corso sul fronte di salita.

i_iLink

INT

Indica la porta utilizzata per comunicare:

o1 = porta seriale 1

o2 = porta seriale 2

i_iTimeout

INT

Imposta il tempo massimo di attesa per la ricezione di una risposta Specificato in ms. Un valore di 0 indica nessun timeout.

i_iQuantityToSend

INT

Numero di oggetti da inviare.

i_pbyBufferToSend

POINTER TO BYTE

Indirizzo del buffer nel quale sono memorizzati i valori degli oggetti da inviare. Le prime 2 parole sono parole di controllo.

i_iSizeRecvBuffer

INT

Numero di oggetti da ricevere.

i_pbyBufferToRecv

POINTER TO BYTE

Indirizzo del buffer in cui vengono memorizzati i valori dell'oggetto ricevuto.

La tabella descrive le variabili di uscita del blocco funzione nella libreria TwidoEmulationSupport:

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

q_xDone

BOOL

Quando la funzione viene completata correttamente, q_xDone è impostato a TRUE.

q_xBusy

BOOL

q_xBusymentre la funzione è in corso, è impostato a TRUE.

q_Aborted

BOOL

Quando la funzione viene arrestata con l'immissione del comando i_xAbort, q_Aborted è impostato a TRUE.

q_xError

BOOL

Quando la funzione si interrompe per il rilevamento di un errore, q_xError è impostato a TRUE.

q_etCommError

SEN.CommunicationErrorCodes

q_etCommError contiene il valore dei codici di errore di comunicazione SEN.CommunicationErrorCodes.

q_etOperError

SEN.OperationErrorCodes

q_etOperError contiene il valore dei codici di errore operazione SEN.OperationErrorCodes.

q_iQuantiyRecv

INT

Numero di oggetti ricevuti