iPC modulare e display Box iPC HMIBMU / HMIBMP

Introduzione

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nei seguenti manuali:

HMIBMU e HMIBMP: Harmony Box iPC Modular e Display Universal e Performance.

La configurazione del software, la programmazione e la messa in servizio sono realizzate con il software EcoStruxure Machine Expert descritto nella EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.

Box iPC Modular e Display

Il HMIBMU è Universal Box iPC modulare.

Il HMIBMP è Performance Box iPC modulare.

I HMIBMU/BMP hanno una tensione di funzionamento di 24 Vdc.

La tabella seguente descrive i terminali Universal e Performance Box iPCs modulari:

Codice prodotto

Processore

USB

Porta seriale

Porta Ethernet

Altra interfaccia

HMIBMU

Celeron-2980U

1.6 GHz

4

1

2

2 porte Display,

2 slot HDD/SSD,

Slot CFast,

Slot compatto scorrevole,

2 slot PCI/PCie,

2 interfacce opzionali.

HMIBMP

i7-4650U

1.7 GHz

4

1

2

Display per HMIBMx:

  • HMIDM6422 - Display 4:3 12" single touch

  • HMIDM6522 - Display W12" multi-touch

  • HMIDM7421 - Display 4:3 15" single touch

  • HMIDM7521 - Display W15" multi-touch

  • HMIDM9521 - Display W19" multi-touch

  • HMIDMA521 - Display W22" multi-touch