HMIPSP / HMIPSO S-Panel iPC

Introduzione

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nei seguenti manuali:

HMIPSP e HMIPSO: Harmony S-Panel iPC Performance e S-Panel iPC Optimized.

La configurazione del software, la programmazione e la messa in servizio sono realizzate con il software EcoStruxure Machine Expert descritto nel documento EcoStruxure Machine Expert Guida alla programmazione.

S-Panel iPC

Il HMIPSP è Performance S-Panel iPC 15” e 19”.

Il HMIPSO è Optimized S-Panel iPC 10” e 15”.

Questi prodotti hanno una tensione di esercizio di 24 Vcc (con alimentatore CA/CC opzionale disponibile separatamente).

La tabella seguente descrive i terminali , Performance e Optimized S-Panel iPC:

Codice prodotto

Processore

Risoluzione dello schermo (pixel)

USB

Porta seriale

Porta Ethernet

Altra interfaccia

HMIPSP

i3-4010U

1.7 GHz

15" FWXGA

19" FWXGA

Touch screen

2

2

2

Connettore HDMI,

Porta audio,

Slot CFast,

Slot HDD/SSD,

Slot PCIe,

Interfaccia opzionale.

HMIPSO

Atom E3827

1.75 GHz

10" WSVGA

15" FWXGA

Touch screen

2

2

Slot CFast,

Slot HDD/SSD,

Slot PCIe,

Interfaccia opzionale.