Terminali HMIGTU

Introduzione

Il paragrafo seguente elenca le famiglie di terminali HMIGTU supportate da EcoStruxure Machine Expert.

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nel seguente manuale:

Harmony HMIGTU.

Gamma di terminali touch-panel HMIGTU

Serie

Nomi dei modelli

Codici di riferimento

Harmony GTU

Premium Box

HMIG3U

Open Box

HMIG5U2

Smart Display

HMIDT542

HMIDT642

HMIDT643

HMIDT732

Advanced Display

HMIDT351

HMIDT551

HMIDT651

NOTA: È possibile collegare qualsisi modulo di visualizzazione a qualsiasi Box Module

La tabella seguente descrive i terminali HMIGTU:

HMIG3U

HMIG5U2

Interfaccia seriale COM1

RS-485 (con isolamento)

Interfaccia seriale COM2

RS-232C/422/485

Interfaccia USB (tipo A)

USB 2.0 (Tipo A) x 2

USB 2.0 (Tipo A) x 3

Interfaccia USB (mini-B)

USB 2.0 (mini-B) x 1

Interfaccia Ethernet

IEEE802.3i/IEEE802.3u/IEEE802.3ab, 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T

Interfaccia SD Card

Slot SD Card (sistema) x 1

Slot SD Card (memorizzazione) x 1

Slot SD Card (memorizzazione) x 1

Interfaccia CFast Card

-

Slot CFast Card (sistema) x 1

Slot CFast Card (memoria di massa) x 1

Interfaccia unità di espansione

Unità bus di campo x 1

Interfaccia video

-

DVI-D OUT

DVI-D a 24 pin (femmina) x 1

Smart Display

HMIDT542

HMIDT642

HMIDT643

HMIDT732

Tipo di schermo

LCD a colori TFT

Dimensione dello schermo

10.4"

12.1"

15"

Risoluzione

800 x 600 pixel (SVGA)

1.024 x 768 pixel (XGA)

Advanced Display

HMIDT351

HMIDT551

HMIDT651

Tipo di schermo

LCD a colori TFT

Dimensione dello schermo

7"

10.1"

12.1"

Risoluzione

800 x 480 pixel (WVGA)

1.280 x 800 pixel (WXGA)