Modicon LMC058 Motion Controller

Introduzione

Panoramica

La descrizione della configurazione del software e dell'hardware è disponibile nei seguenti manuali:

Modicon LMC058 Motion Controller di Schneider Electric è un controller che dispone di numerose potenti funzioni. Questo controller rappresenta la soluzione ottimizzata per il posizionamento degli assi, grazie a un software che integra funzioni di automazione e un'interfaccia ergonomica per la configurazione degli assi (software EcoStruxure Machine Expert). Può supportare una vasta gamma di applicazioni. In combinazione con servoazionamenti Lexium o azionamenti passo-passo Lexium SD3, consente di progettare e avviare facilmente le applicazioni.

Caratteristiche principali

Il software EcoStruxure Machine Expert compatibile con il controller fornisce i seguenti linguaggi di programmazione IEC61131-3:

  • IL: Instruction List

  • ST: Structured Text

  • FBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)

  • SFC: Sequential Function Chart

  • LD: Ladder Diagram (diagramma Ladder)

Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare il controller mediante il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).

Tutti i controller includono:

  • Master CANopen

  • Master encoder

  • Ethernet

  • Linea seriale

  • Funzioni Expert (conteggio, uscite riflesse...)

  • I/O integrati

Tutti i controller supportano fino a 21 task con le seguenti limitazioni:

  • 1 task motion, ovvero movimento sincronizzato con CANmotion Master

  • 4 task ciclici: uno è configurato per impostazione predefinita (Mast)

  • 1 task a esecuzione libera

  • 8 task governati da evento software

  • 8 task governati da evento hardware

  • 1 task governato da evento hardware CANmotion Master, dedicato alla sincronizzazione del dispositivo di movimento

Gamma controller

 

PCI

CAN

USB A

USB Pgr

Eth

SL

ENC

LMC058LF42••

0

2

1

1

1

1

1

LMC058LF424••

2

2

1

1

1

1

1

 

I/O Expert integrato

I/O standard integrato

 

Ingressi veloci

Uscite rapide

Ingressi standard

 

Ingressi digitali

Uscite digitali

Ingressi analogici

LMC058LF42••

2x

5

2

2

1x

12

12

0

LMC058LF424••

2x

5

2

2

1x

12

12

4