Modbus TCP si basa su un modello client/server.
Il Magelis SCU HMI Controller implementa sia i servizi client sia i servizi server in modo da poter avviare la comunicazione con altri controller e dispositivi di I/O e rispondere alla richieste di altri controller, SCADA, HMI e altri dispositivi.
Il client Modbus TCP supporta i seguenti blocchi funzionali della libreria PLCCommunication senza alcuna configurazione:
oADDM
oREAD_VAR
oSEND_RECV_MSG
oSINGLE_WRITE
oWRITE_READ_VAR
oWRITE_VAR
Per maggiori informazioni, vedere la sezione Descrizioni dei blocchi funzione.
La libreria SE_Modbus TCP_Slave fornisce un blocco funzionale di comunicazione, ModbusServer, per gestire la comunicazione tra Magelis SCU HMI Controller con la funzione di server Modbus e i client che richiedono servizi Modbus dal controller. Per maggiori informazioni, consultare l'appendice Library SE_ModbusTCP_Slave.