La tabella seguente mostra le specifiche del display del HMISCU:
Elementi |
HMISCU6A5 HMISCU6B5 HMIS65 |
HMISCU8A5 HMISCU8B5 HMIS85 |
|
---|---|---|---|
Tipo |
LCD colori TFT |
||
Risoluzione (pixel) |
320 x 240 (QVGA) |
||
Area attiva del display (L x H) |
70,56 x 52,92 mm (2.78 x 2.08 in.) |
115,2 x 86,4 mm (4.53 x 3.40 in.) |
|
Colori |
65536 colori |
||
Retroilluminazione |
LED bianco |
||
Durata: 50.000 ore con abbassamento della luminosità al 50%. Temperatura ambiente = 25 °C (77 °F) |
|||
Non scambiabile |
|||
Controllo LED ON / OFF, tempo di attivazione del salvaschermo regolabile |
|||
Regolazione luminosità |
16 livelli di regolazione disponibili tramite pannello tattile nel menu di configurazione. |
||
Luminosità sulla superficie LCD |
LED bianco: 350 cd/m2 (33 cd/ft2) massimo |
||
Angolo di visualizzazione |
o60 gradi: sinistra, destra o40 gradi: su o60 gradi: giù (Condizione del test: rapporto di contrasto > 2) |
o80 gradi: sinistra, destra o70 gradi: su o70 gradi: giù (Condizione del test: rapporto di contrasto > 2) |
|
Set caratteri lingua integrati nel sistema |
ASCII: (Pagina codice 850) alfanumerico (inclusi i caratteri europei) Cinese: (codici GB2312-80) font cinese semplificato Taiwanese: (Codici Big 5) font Cinese tradizionale |
||
Dimensione dei caratteri (2) |
Tipo di caratteri Vijeo: oTipo di caratteri in pixel 8x8, 6x10, 8x13, 13x23, 28x50, 16x16, 32x32 Tipo di caratteri Vijeo-S: oPixel da 1 a 255 scalabili Per maggiori informazioni sui stili di carattere supportati, vedere la Guida in linea Vijeo Designer. |
||
Dimensioni dei font |
La larghezza può essere aumentata da 1 a 8 volte. L'altezza può essere aumentata di 1/2 e da 1 a 8 volte. |
||
8 x 8 pixel |
40 caratteri per riga, x 30 righe |
||
8 x 16 pixel |
40 caratteri per riga, x 15 righe |
||
16 x 16 pixel |
20 caratteri per riga, x 15 righe |
||
32 x 32 pixel |
10 caratteri per riga, x 7 righe |