Messa a terra

Panoramica

La resistenza di messa a terra tra la massa del Rack iPC e la terra non deve superare 100 Ω. Se il cavo di messa a terra è molto lungo, controllare la resistenza ed eventualmente utilizzare un filo di sezione superiore e instradarlo in un'apposita canalina. La seguente tabella indica le lunghezze massime dei cavi con la sezione indicata.

Dimensioni filo di terra

Sezione del cavo

Lunghezza massima della linea

2,5 mm2 (AWG 13)

30 m (98 ft)

60 m (196 ft) percorso completo

Terra dedicata

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

oUtilizzare solo gli schemi di messa a terra autorizzati mostrati di seguito.

oVerificare che la resistenza di terra sia pari o inferiore a 100 Ω.

oProvare la correttezza del collegamento di terra prima di erogare corrente al dispositivo. Un rumore eccessivo sulla linea di terra può compromettere il funzionamento del Magelis Industrial PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Collegare il Rack iPC alla messa a terra dedicata:

G-SE-0030111.1.gif-high.gif

 

 

Terra comune ammessa

Se non è possibile utilizzare una messa a terra dedicata, utilizzare un punto di messa a terra comune:

G-SE-0030112.1.gif-high.gif

 

 

Terra comune non ammessa

Non collegare il Rack iPC alla messa a terra attraverso altri dispositivi:

G-SE-0030113.1.gif-high.gif

 

 

Terra comune - Evitare loop di massa

Quando si collega un dispositivo esterno a un Rack iPC con la schermatura di terra (SG), verificare che non si generino loop di massa. La vite di terra del Rack iPC e la schermatura di terra sono collegate internamente.

G-SE-0030114.1.gif-high.gif

 

 

Messa a terra delle linee dei segnali I/O

Le radiazioni elettromagnetiche potrebbero interferire con le comunicazioni di controllo del Magelis Industrial PC.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

oSe il cablaggio delle linee I/O in prossimità di linee di alimentazione o apparecchiature radio è inevitabile, usare cavi schermati e collegare un'estremità della schermatura alla vite di terra del Magelis Industrial PC.

oNon posare linee I/O in prossimità di cavi elettrici, dispositivi radio o altre apparecchiature che potrebbero causare interferenze elettromagnetiche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.