Questo blocco funzione avvia un movimento verso la posizione di destinazione assoluta Position.
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. È possibile riavviare questo blocco funzione durante l'esecuzione. I valori di destinazione vengono sovrascritti dai nuovi valori nel momento in cui si verifica il fronte di salita. |
Position |
DINT |
Campo valori: -2147483648...2147483647 Valore predefinito: 0. Posizione di destinazione assoluta in unità definite dall'utente. |
Velocity |
DINT |
Campo valori: -2147483648...2147483647 Valore predefinito: 0 Velocità di destinazione in unità definite dall'utente. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
CommandAborted |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura EcoStruxure Machine Expert . |
Per il posizionamento assoluto è necessario un punto di zero valido. È possibile utilizzare il blocco funzione MC_ReadMotionState per verificare l'esistenza di un punto zero valido.
Questo blocco funzione utilizza i valori di accelerazione e decelerazione specifici della libreria per LXM32M (EtherNet/IP e Modbus/TCP) e per Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives (solo EtherNet/IP). Questo significa che i valori preconfigurati per questi parametri (ad esempio, tramite il tool di messa in servizio) vengono sovrascritti quando viene eseguito questo blocco funzione.
I valori di accelerazione e decelerazione predefiniti scritti dal blocco funzione sono i seguenti:
I valori predefiniti per l'accelerazione sono:
600 unità definite dall'utente per LXM32M
600 unità definite dall'utente per Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives
I valori predefiniti per la decelerazione sono:
600 unità definite dall'utente per LXM32M
750 unità definite dall'utente per Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives
Se sono necessari altri valori di accelerazione e/o decelerazione, occorre utilizzare i blocchi funzione specifici del fornitore. Utilizzare i blocchi funzione SetDriveRamp_LXM32 o SetDriveRamp_ILX per definire l'accelerazione e la decelerazione. Il blocco funzione deve essere eseguito solo una volta se è necessaria una modifica dei valori di rampa.