Ripristino dei parametri utente

Descrizione

Il parametro PARuserReset consente di reimpostare i parametri utente.

Scollegare la connessione per il bus di campo.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

PARuserReset

(ConF)(FCS-)

(rESu)

Reset dei parametri utente.

0 / No / ( no): No

65535 / Yes / ( yES): Sì

Bit 0: ripristino ai valori predefiniti dei parametri utente e del loop di controllo persistenti.

Bit 1 … 15: Riservato

I parametri vengono reimpostati; fanno eccezione i seguenti parametri:

- parametri di comunicazione

- inversione del senso di movimento

- Tipo di segnale di comando per l'interfaccia PTI

- impostazioni della simulazione encoder

- funzioni degli i/O digitali

- modulo di sicurezza eSM

Le nuove impostazioni non vengono salvate nella memoria non volatile.

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate vengono acquisite con l'attivazione successiva dello stadio finale.

-

0

-

65535

UINT16

R/W

-

-

Modbus 1040

IDN P-0-3004.0.8

Ripristino tramite HMI

Utilizzare le voci di menu (CONF) -> (FCS-) -> (rESu) dell'HMI per azzerare i parametri utente. Confermare la selezione con (yes).

Le nuove impostazioni non vengono salvate nella memoria non volatile.

Se dopo il ripristino dei parametri utente l'azionamento passa allo stato di funzionamento "2 Not Ready To Switch On", le nuove impostazioni saranno attive solo dopo lo spegnimento e accensione dell’alimentazione di controllo 24 Vcc.

Ripristino tramite software di messa in servizio

Nel software di messa in servizio è possibile reimpostare i parametri utente tramite le voci di menu "Apparecchio -> Funzioni utente -> Ripristina parametri utente".

Se dopo il ripristino dei parametri utente l'azionamento passa allo stato di funzionamento "2 Not Ready To Switch On", le nuove impostazioni saranno attive solo dopo lo spegnimento e accensione dell’alimentazione di controllo 24 Vcc.