Copia del record parametri del loop di controllo

Descrizione

Con i parametri CTRL_ParSetCopy è possibile copiare i valori del record parametri del loop di controllo 1 nel record parametri del loop di controllo 2 o viceversa.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

CTRL_ParSetCopy

Copia del set parametri del loop di controllo.

valore 1: copiare il set parametri del loop di controllo 1 sul set parametri del loop di controllo 2

valore 2: copiare il set parametri del loop di controllo 2 sul set parametri del loop di controllo 1

Se il set parametri del loop di controllo 2 viene copiato sul set parametri del loop di controllo 1, il parametro CTRL_GlobGain viene impostato su 100 %.

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

-

0,0

-

0,2

UINT16

R/W

-

-

Modbus 4396

IDN P-0-3017.0.22