È possibile utilizzare l'esportazione e l'importazione di una configurazione di installazione, ad esempio, per applicare la stessa configurazione a diverse istanze di EcoStruxure Machine Expert.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare clic sull'icona strumenti in alto a destra e selezionare dal menu contestuale.Risultato: viene visualizzata una finestra di dialogo per selezionare la cartella di esportazione. |
2 |
Selezionare la cartella di esportazione e fare clic su .Risultato: la configurazione di installazione viene esportata come file *.json per ogni prodotto e versione installati. Esempio: ComponentList_ESME_1.3.0.0_20.04.08.02.json e ComponentList_ESME_1.2.0.0_20.02.07.01.json se sono installati EcoStruxure Machine Expert V1.2 e V1.3. |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Dopo l'avvio del programma di installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo . |
2 |
Selezionare l'opzione o l'opzione . |
3 |
Nell'area , selezionare le opzioni seguenti: |
4 |
Nell'area , selezionare . |
5 |
Selezionare : e fare clic su .
NOTA: è inoltre possibile utilizzare una delle altre due opzioni, ma se è disponibile una connessione a Internet, la preferita è per scaricare e installare il software direttamente dal server Schneider Electric.
|
6 |
Fare clic sull'icona strumenti in alto a destra e selezionare dal menu contestuale.Risultato: viene visualizzata una finestra di dialogo per selezionare il file da importare. |
7 |
Selezionare il file da importare e fare clic su .Risultato: la configurazione di installazione viene importata nell'istanza di EcoStruxure Machine Expert. |